機械工具
工具機械中所使用的各種零組件,都是利用能夠製造機械零組件的「母加工機」來生產。無論是精細複雜型或是重型,加工機所生產的零組件在製造精密度上正快速提升。THK 的直線運動系統提供完成此最高精密度與速度所需的引導。
綜合加工機
最先進的切削工具機非「綜合加工機」莫屬。必須精確、快速地固定工件的平台中,以及移動切削刀具的驅動機構中,都使用了具有高精確度與高剛性的球保持式滾珠 LM 導軌(線軌)與滾珠螺桿。此外,在需要進行平穩旋轉運動的旋轉平台中,也使用了交叉滾柱軸承。
銑床
雖然綜合工具機和其他 CNC 車床是製造量產產品的主流,但在製造生產的前線上,仍然會使用到銑床。這是因為,能夠製造高精度產品的最先進工具機,也是在工匠精細的控制下才能製造完成。為了重現這類工藝,銑床導引系統中使用了不會產生多餘動作的 LM 導軌(線軌)與滾珠螺桿。
NC 車床
除了綜合加工機以外,NC 車床也是非常重要的工具機械。由於 LM 導軌(線軌)與滾珠螺桿具有高度的剛性與精確性,因此對於車床夾刀柱的移動相當重要。此外,LM 導軌(線軌)的高剛性與精巧設計,也能夠對設備的最小化產生貢獻。
龍門銑床
龍門銑床是一種大型銑床。因此,其工作部件也是又大又重。然而,如果將高剛性的 LM 導軌(線軌)用於平台移動,平台即可平穩地移動,並讓大型零組件能夠以高精確度進行加工。
CNC 滾齒機
在製造運動與動力傳輸用齒輪所使用的滾齒機中,往往會使用滑動導軌,但是卻容易在管線設計與潤滑管理上遇到困難。利用 LM 導軌(線軌)與滾珠螺桿結合潤滑產品,便可減少系統設計所需的工作量以及組裝步驟,同時延長系統的保養需求週期。
平面磨床
直到最近為止,平面磨床都使用液壓缸來進給平台。但是,目前的平台進給使用了滾珠螺桿及伺服系統,能夠在較快的速度達到更高的精確度,進而提升生產力。使用滾珠螺桿的工具機不需要任何液壓系統,因此能夠維持機械清潔,並減少對環境的負面影響。