其他製造業
THK 的直線運動系統也可應用於與工具機械、工業用機器人,以及與其它一般用途製造設備完全不同的特殊製程與加工設備中。對於任何特殊用途所需的設備規格,THK 都能夠提供解決方案。
染色機
染色機可在有扣衣料進行染色處理時,將材料傳送到染缸。在水平的衣料移動導軌中以 LM 導軌(線軌) JR 型取代凸輪從動件,將減少設備的晃動與震動。除此之外,將衣料傳送至染缸的垂直軸中,也使用了帶球保持器 LM 導軌(線軌)。
切石機
在利用磨碎器將石塊逐漸切碎的切石機內,也將 THK 的帶球保持器 LM 導軌(線軌)應用於 X、Y、及 Z 軸導軌中。飛濺的石塊與水使得操作環境相當惡劣,但若利用潤滑器 QZ 及夾層接觸刮刀 LaCS,便可在如此惡劣的條件下使 LM 導軌(線軌)能夠有效運作。
鑄造用泡沫聚苯乙烯處理設備
此為可處理鑄造用泡沫聚苯乙烯 (木材的替代品) 的設備。處理設備的 X、Y、及 Z 軸導軌(線軌)使用了帶球保持器 LM 導軌(線軌) SHS 型,而驅動機構則使用了滾珠螺桿。這類設備的 X 軸行程能夠達到 9050 mm。使用 SHS 型之後,將能減少設備的滾動差異,進而改善鑄造的輪廓精確度。此外,潤滑器 QZ 能夠以較少的管線達到長期免維護的操作特性。