帶滾珠保持器的高負荷高速滾珠螺桿 SBKH
2015年2月10日
實現高負荷容量與高速使用(最大92m/min)的帶滾珠保持器高負荷高速滾珠螺桿SBKH型新登場。兼具本公司產品陣容中的帶滾珠保持器高負荷滾珠螺桿HBN型之高負荷性能、與高速滾珠螺桿SBK型之高速性能。
【特點】
1. 高負荷容量
針對高負荷進行最佳化設計,藉此實現比本公司過往產品約高2倍的動額定負荷。
2.高速性
藉由使滾珠朝切線方向及導程角方向掬起的理想循環構造,
實現最大92m/min下的高速進給。(DN值13萬)
3.低噪音、運動聲音輕
藉由採用滾珠保持器以消除滾珠之間的撞擊聲,運動聲音輕。藉由將循環路徑樹脂化、以及理想的滾珠循環構造,進一步降低噪音。此外,相較於高負荷滾珠螺桿HBN型,由於採用大導程規格,得以大幅降低就同等速度下的噪音程度。