工具機
THK的直線運動系統在影響工具機加工精度的導向部當中發揮顯著功效。
線軌(直線導軌)是一種機械零件,應用可實現旋轉運動的軸承,使重物輕快地直線移動。ISO稱為「Recirculating linear ball bearing」;JIS稱為「滾珠循環線性軸承」;日本工作機械工業會稱為「線性導軌」。THK株式會社則稱為LM導軌(Linear Motion Guide)。其他還有如直線運動滾珠導軌等多個名稱,並且其相對於用於旋轉運動的軸承,係意指用於直線運動的軸承,因此又稱為線性軸承。
線軌(直線導軌)的結構主要由三大部分組成:移動部分「滑塊」、支撐滑塊運動的「軌道」及「滾珠」。透過安裝使滾珠循環於這些零件中的結構,進行直線運動。
在THK的LM導軌中,分別將上述零件稱為LM滑塊、LM軌道。
關於線軌(直線導軌)的由來,可追溯至1944年美國最早開發的直線運動滾動導軌,即滾珠襯套。滾珠襯套的結構是在圓筒狀的軸與圓管狀的螺帽之間,嵌入滾珠當作滾動體,當螺帽移動時滾珠亦同時循環,藉此實現無限直線運動。過去因滾珠與軸及螺帽之間為點接觸,接觸面積較小,而有負荷能力較小的課題。此外,由於軸旋轉的力矩(旋轉力)作用於螺帽上,會使螺帽旋轉,需對行進方向以外的部分加以限制,使用2軸以上便成為前提,難以實現小巧的機械設計。
為了克服這些課題,THK便在軸與螺帽上加工出圓弧狀的軌道面,開發滾珠花鍵這項產品。藉此使滾珠與軌道面從點接觸變成面接觸,與滾珠襯套相比,能夠承受更大的負荷。此外,滾珠介於軸與螺帽的軌道面之間,因而限制螺帽繞軸旋轉,僅需單軸即可引導直線運動和傳遞扭矩。
初期的滾珠花鍵會產生鬆動,1971年由寺町博(THK株式會社的創辦人)開發的斜角型滾珠花鍵解決了此項課題。斜角型滾珠花鍵是分別在螺帽與軸的軌道面上設置突起部,使其做出角度並嵌入滾珠的結構,比起以往的滾珠花鍵,較能解決鬆動的問題。
相比滾珠襯套,滾珠花鍵大幅增加了負荷能力,實現平滑的引導而不會鬆動。不過由於需要固定軸的兩端來使用,實際使用時可能無法支撐滾珠花鍵原本的負荷能力,用途有限。因此在1972年時,寺町博將滾珠花鍵的螺帽去除,利用空出來的空間,開發出在軸上安裝台座的直線運動滾珠導軌。LSR型成為世界首創的直線運動滾珠導軌(線性導軌),透過安裝台座,使過去因固定滾珠花鍵兩端而懸空的軸,以軌道形式與安裝面成為一體,解決撓曲所致的導向精度降低問題。此外,支撐座固定於螺帽上,將這些零件視為1個滑塊,即可如軌道一樣從上方安裝,簡化安裝等作業。這也成為目前線性導軌的基本型態。
其後,THK於1973年開發出NSR-BC型,使花鍵軸與安裝台一體化(LM軌道)。後續經過多次改良,1975年開發出NSR-BA型,使花鍵螺帽與支撐座一體化(LM滑塊)。
【參考】THK株式會社的LM導軌「LSR型」已登錄於日本國立科學博物館工業技術史資料庫中
線軌(直線導軌)具有在承受負荷的同時,仍能輕快平滑地引導直線運動的特點,可使機械正確有效率地運作,已成為工具機、半導體製造裝置等所有直線運動部不可欠缺的零件。近年來,線性導軌也開始用於鐵路車輛、巴士、自動門及免震裝置等人們熟悉的領域。
THK的直線運動系統在影響工具機加工精度的導向部當中發揮顯著功效。
THK的產品亦能滿足電腦、手機、平面電視、先進技術的相關需求。
機器人的關節部實現高精度、高剛性、高速性。
THK的產品已廣泛地使用於鐵道車輛、汽車,以及其他交通工具的關鍵零件中。
亦用於戶外承受泥水飛濺並支撐重負荷的各種環境中。
THK的產品可因應特殊操作環境,並應用於太空梭艙體的製造設備乃至太空梭座椅機構等產品。
符合高度電子化的醫療機器之最高可靠性標準。
從地震的威脅中,守護生命、財產及生活
廚房可配合使用者的高度
運動上,也堅持最高品質
以更快的速度通過更為彎曲的轉角
劇烈、身歷其境的刺激與震撼
日本國立天文台
直線引導機構(直線運動系統)用於準確直線移動物品或定位。主要功能分為「引導部」與「驅動部」。特別是指用於準確直線移動物品,以應用滾動技術之機械零件所構成的系統。 「引導部」的機械零件之一為線性導軌。
其他還有多種不同領域的產品,例如「滾珠花鍵」、「線性襯套」、「滑動軌道」及「交叉滾柱導軌」等。
此外,「驅動部」使用可將馬達等旋轉力轉換為直線推力的機械零件,例如:「滾珠螺桿」、「皮帶」、「油壓」、「空壓」及線性馬達等,我們將這些機械零件加以組合,並根據用途進行滿足精度、速度和負荷的設計。特別是工具機方面發展迅速,並應用於其他工業用機械或日常生活中直線運動的部分。 「直線運動系統」是THK株式會社的註冊商標。THK株式會社應用直線運動系統,並且不限於直線,產品陣容中亦包括圓弧或將直線與曲線組合的機械零件。
由於線性導軌為滾動導軌,與滑動導軌相比,更能夠無間隙輕快地運動。
滾動導軌中,交叉滾柱導軌/滾珠導軌為有限行程,而線性導軌則是滾珠無限循環地滾動,因此只要軌道的長度越長,行程就能延長。
線性導軌的滾動面設為R溝槽形狀,使滾珠與滾動面呈現「面接觸」。與線性襯套等「點接觸」類型的引導部品相比,容許負荷約為13倍,即使容許負荷的程度相同,比起線性襯套等「點接觸」的直線引導部品,線性導軌能設計得更為小巧。
1972年開發出「LM導軌」等直線運動系統後,經THK長年以來培養的技術能力,其核心技術持續創造新的業界標準,也不斷滿足更廣泛的需求。此系統將旋轉用軸承中最容易使用的高經濟性「深溝型滾珠軸承」旋轉理論,發展至直線運動部。
透過使用滾珠當作滾動體,並在滾動面設置近似滾珠直徑的R形狀溝槽,使滾動面與滾珠的接觸從「點接觸」轉變為接近「面接觸」。改良後的結果,在滾珠直徑相同的情況下,與以往的線性運動軸承相比,容許負荷增加約13倍。壽命亦達2,200倍。(圖中的容許負荷P為P1的13倍)
THK備有多種的LM導軌,用於因應各式各樣的使用用途。其中有依負荷承受方式分類的類型,例如徑向負荷型、4方向等負荷型;也有依形狀分類的類型,例如寬幅型、小型等。此外,LM導軌導入THK獨有的滾珠保持器系統,有助於提升裝置的性能。
我們的產品陣容從直線引導機構開始發展,供應可進行非直線運動的產品,例如交叉型導軌、曲線導軌等,以及LM導軌可一分為二的可分離型、與齒輪一體成型的產品。
LM滑塊損壞的主要原因之一為混入異物。THK備有各式各樣的選配件,以因應粉塵、切削屑及熔渣等情況。針對從滑塊背面混入異物的情況,亦提供相關對策。此外,對於另一個損壞的主要原因,亦即潤滑不足所致的損壞,THK備有可延長潤滑保養間隔的潤滑裝置。部分LM導軌亦備有一開始即已安裝線性編碼器的產品。
目前THK於日本國內有4座工廠製作LM導軌,且海外需求也適合於當地生產,因此在世界各地皆設有生產據點。
此外,THK不僅目錄所列的產品陣容,亦承接特殊規格的製作。若目錄產品無法滿足您的需求,歡迎您洽詢本公司,我們將為您規劃評估。
LM導軌無法單獨進行動作,需要某種動力。雖可採手動方式使其運動,但基本上需借助機械的力量。透過與滾珠螺桿等驅動零件搭配,可讓目標物輕快平滑地移動。此外,THK不僅製造LM導軌本體,亦製造與驅動源搭配的引動器。
根據使用用途與條件,假設大致的樣式與尺寸。接著再進一步為顧客計算施加負荷、等效負荷及靜態安全係數。若靜態安全係數沒有問題,將計算平均負荷與額定壽命,判斷是否符合顧客期望的壽命。
關於一般樣式的產品,我們提供只要輸入使用條件,即可選擇最佳產品的工具。我們提供顧客於「簡易選擇」確認概算值,顧客選擇樣式後,亦備有「詳細選擇」可計算壽命等資料。
註冊會員以使用最佳產品選擇工具
歐洲等地區加強法令規定,要求管理整體供應鏈,因此THK制定THK集團的綠色採購政策以便管理。
關於THK因應歐盟RoHS指令(Directive 2015/863/EU:10項物質)的內容,請確認符合歐盟RoHS指令產品一覽。
對於其他有關環境的法令規定之調查與確認事項,請洽詢本公司銷售人員或代理商。
相較其他直線導向零件,LM導軌出色的特徵在於能夠預測壽命。在THK技術支援網站上,各位客戶可依裝置構成輕鬆在線上計算出產品壽命。您可儲存計算結果(10筆)及匯出PDF表。也可輕鬆調出結果重新計算。
註冊會員以使用壽命計算
在機械設計中,CAD資料是不可或缺的存在。您可使用THK技術支援網站下載CAD資料。網站上支援各式各樣的CAD格式,例如:dxf、step、iges、parasolid等。另支援2004以上版本的dxf。亦可下載其他如jpeg、png等圖片檔,您能夠運用於資料等。
註冊會員以使用CAD
關於LM導軌的安裝步驟或潤滑等保養方法,請參閱使用說明書。
在THK目錄中心查看LM導軌的使用說明書
您可在此瀏覽超過約200筆的技術、設計及故障等方面的常見問題與答案。目前已依各產品群加以匯整,也可在常見問題中搜尋。 部分常見問題的介紹請按這裡查看
您登錄為THK會員後,即可免費使用THK技術支援網站的服務,我們針對工業機械或各種機器人的設計人員,提供有助於選擇最佳產品型號或進行壽命計算的線上工具、CAD資料。此外,您也可以線上洽詢報價或委託發行產品出口管制與否判定書。您只要登錄為會員,即可免費使用各種服務。THK技術支援網站介紹
在技術支援網站註冊會員
我們大致上透過下列步驟進行LM導軌的安裝。
為了正確發揮LM導軌的性能,潤滑非常重要。
THK技術支援網站備有下列技術資料,使顧客可更長久地使用LM導軌。
技術資訊:LM導軌的檢查要點 -長久使用本產品的方法-
技術資訊:LM導軌 遇此情形時請注意 -更換的信號-
※如欲使用相關服務,需要至技術支援網站註冊為會員(免費)或登入。
根據用途和目的分別使用LM導軌的潤滑劑,可將LM導軌的性能發揮至極限。
潤滑劑大致分成下列2種類型。
這兩種潤滑劑各有其特徵。
若您希望索取潤滑關連製品潤滑脂的SDS(Safety Data Sheet),可從技術支援網站下載。
※如欲使用相關服務,需要至技術支援網站註冊為會員(免費)或登入。