種類
特長タグをハイライトする
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- ボールリテーナ入り
- ロングストローク(アクチュエータ)
- クリーン仕様
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- ボールリテーナ入り
- クリーン仕様
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- ロングストローク(アクチュエータ)
- クリーン仕様
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- クリーン仕様
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- ボールリテーナ入り
- ロングストローク(アクチュエータ)
- クリーン仕様
- 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
- 高剛性(アクチュエータ)
- 高精度(アクチュエータ)
- 高速(アクチュエータ)
特長
構造と特長
CSKR/CGL
コンパクト・高剛性
クリーンタイプ
CKSF/CKRF
低発塵構造・高剛性
クリーンタイプ
クリーンシリーズは、独自のシールシートを採用し、クリーン環境に最適な低発塵構造を実現したアクチュエータです。コンパクトで高速性に優れたアクチュエータを採用することで、クリーンルームでも生産性の高い装置設計が可能です。
特長① クリーン環境に最適な低発塵構造
新機構のフルカバー構造に加え、左右どちらでも吸引継手の取付けが可能です。
CKSF/CKRF
CSKR/CGL
ISO14644-1:2015に基づくクリーン度の上限濃度(参考)
|
粒径 |
クラス1 |
クラス2 |
クラス3 |
クラス4 |
クラス5 |
クラス6 |
クラス7 |
クラス8 |
クラス9 |
|
0.1μm 以上 |
10 |
100 |
1000 |
10000 |
100000 |
1000000 |
- |
- |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.2μm 以上 |
- |
24 |
237 |
2370 |
23700 |
237000 |
- |
- |
- |
|
0.3μm 以上 |
- |
10 |
102 |
1020 |
10200 |
102000 |
- |
- |
- |
|
0.5μm 以上 |
- |
- |
35 |
352 |
3520 |
35200 |
352000 |
3520000 |
35200000 |
|
1μm 以上 |
- |
- |
- |
83 |
832 |
8320 |
83200 |
832000 |
8320000 |
|
5μm 以上 |
- |
- |
- |
- |
- |
293 |
2930 |
29300 |
293000 |
特長② コンパクトで高剛性なアクチュエータを採用
コンパクトシリーズのSKR/KSF/KRF、ユニバーサルシリーズのGL-Nを採用したことにより、コンパクトで剛性の高い性能を実現。
CSKR/CKSF/CKRF
CGL
シリーズ一覧(CSKR サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※1 [mm] |
定格速度※2 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※3[kg] | 各ストロークにおける最高速度※4[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※1[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
|
|||||
| CSKR20 | 1 | 30~130 | 50 | 50 | 12.5 | 10 | 3 |
50
|
| 6 | 300 | 12.5 | 10 | 6 |
300
|
|||
| CSKR26 | 2 | 60~210 | 100 | 50 | 27.5 | 22 | 14 |
100
|
| 6 | 300 | 27.5 | 22 | 7 |
300
|
|||
| CSKR33 | 6 | 45~595 | 300 | 100 | 43.5 | 35 | 19 |
300
|
| 10 | 500 | 34.5 | 30 | 12 |
500
|
|||
| 20 | 1000 | 21 | 20 | 6 |
1000
|
|||
| CSKR46 | 10 | 190~790 | 500 | 200 | 77 | 77 | 18 |
500
430
|
| 20 | 1000 | 41.5 | 41.5 | 8 |
1000
840
|
|||
| 10 | 500 | 400 | 96 | 77 | 23 |
500
430
|
||
| 20 | 1000 | 90 | 54.5 | 18 |
1000
840
|
|||
-
※1
ストロークは、スライダ種類がAタイプ時の値です。
-
※2
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※3
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード10mm未満は0.15G/リード10mmは0.3G/リード20mmは0.5G -
※4
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
シリーズ一覧(CKSF/CKRF サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※5 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※6[kg] | 各ストロークにおける最高速度※7[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※1[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
|
|||||
| CKSF4 | 10 | 50~900 | 500 | 100 | 19 | 10.5 | 8.5 |
500
440
380
340
300
260
230
210
|
| 16 | 800 | 14 | 8.5 | 7 |
800
710
620
540
480
420
380
340
|
|||
| CKSF5 | 10 | 50~900 | 500 | 100 | 26 | 19 | 12.5 |
500
440
390
350
310
280
|
| 20 | 1000 | 7.5 | 7.5 | 6 |
1000
890
790
700
630
570
|
|||
| CKSF6 | 20 | 50~1300 | 1000 | 200 | 42 | 20 | 12 |
1000
980
870
770
690
630
570
520
470
430
400
370
340
320
|
| 30 | 1500 | 20.5 | 18 | 7.5 |
1500
1480
1310
1160
1040
940
850
780
710
650
600
550
510
480
|
|||
| CKSF8 | 20 | 100~1500 | 1000 | 400 | 83.5 | 45 | 23.5 |
1000
980
800
670
560
480
420
360
320
|
| 40 | 2000 | 19 | 19 | 10.5 |
2000
1970
1610
1340
1130
970
840
730
650
|
|||
| CKSF10 | 25 | 100~1500 | 1250 | 750 | 118.5 | 76 | 33.5 |
1250
1050
890
760
660
580
510
|
| 50 | 2500 | 40 | 40 | 14.5 |
2500
2110
1790
1530
1330
1160
1030
|
|||
| CKRF4 | 6 | 50~300 | 300 | 50 | 12 | 8.5 | 3.5 |
300
|
| CKRF5 | 6 | 50~550 | 300 | 50 | 22 | 18 | 7 |
300
250
|
| 10 | 500 | 21 | 13.5 | 6.5 |
500
430
|
|||
| CKRF6 | 6 | 50~800 | 300 | 100 | 36.5 | 30.5 | 14 |
300
260
220
200
170
150
|
| 10 | 500 | 36.5 | 23.5 | 11.5 |
500
440
380
330
290
260
|
|||
-
※5
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※6
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード6mmは0.15G、リード20mm以上は0.5G)の質量です。
-
※7
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
シリーズ一覧(CKRF ステッピングドライバコントローラTSC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
モータサイズ | 最大可搬質量※8[kg] | 各ストロークにおける最高速度※8[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | |||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
|
||||
| CKRF4 | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□35 | 6.5 | 6 | 4 |
300
|
| CKRF5 | 6 | 50~550 | ステッピングモータ□42 | 20 | 14.5 | 7.5 |
300
250
|
| 10 | 10 | 10 | 6 |
500
430
|
|||
-
※8
使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。
シリーズ一覧(CGL サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※9 [mm] |
定格速度※10 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※11[kg] | 各ストロークにおける最高速度※12[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※9[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
|
|||||
| CGL15N | 5 | 110~1190 | 250 | 100 | 60 | 60 | 13 |
250
200
140
100
|
| 10 | 500 | 200 | 60 | 60 | 16 |
500
380
260
190
|
||
| 16 | 800 | 50 | 50 | 7 |
800
660
460
340
|
|||
| 20 | 1000 | 45 | 45 | 10 |
1000
750
520
380
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 16 |
1000
750
520
380
|
||
| 30 | 1500 | 30 | 30 | 10 |
1500
1140
790
580
|
|||
| CGL20N | 5 | 220~1540 | 250 | 200 | 70 | 70 | 23 |
250
180
130
100
80
|
| 10 | 500 | 70 | 70 | 15 |
500
380
260
190
|
|||
| 20 | 1000 | 29 | 29 | 6 |
1000
740
540
410
330
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 15 |
1000
740
540
410
330
|
||
| 40 | 2000 | 13 | 13 | 6 |
2000
1480
1080
830
660
|
|||
-
※9
ストロークは、テーブル種類がSテーブル時の値です。
-
※10
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※11
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード5mmのみ0.15G)の質量です。
-
※12
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。