クリーンシリーズ 低発塵構造 CGL CGL15N

CGLは、GL-Nを使用したクリーン環境に最適な電動アクチュエータ

  • モータ定格出力100W
  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • ロングストローク(アクチュエータ)
  • クリーン仕様
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 14200 / 基本静定格荷重 24200

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

    THK オンラインサービス
    会員限定コンテンツ

    こちらのコンテンツは
    会員登録後ご利用いただけます。

    ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

    ポイント① 便利な機能

    • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
    • 何度でも見返せる お気に入り機能

    ポイント② 限定コンテンツ

    製品 コンテンツ
    LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
    ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
    アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2

潤滑

潤滑 / カバー

  • 潤滑装置QZ
  • ワイパーリングW
  • カバー
  • ジャバラ
  • 横給脂
  • 取付姿勢の注意点
  • 表面処理
  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
A部詳細
B部詳細
D矢視
モータ取付部詳細
中間フランジ詳細
ベース取付用ナット詳細
  • ※1

    メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

  • ※2

    ボールねじ部のみQZ付き仕様です。

  • ※3

    形番構成⑦中間フランジで選択した中間フランジにより寸法が変わります。詳細は上表「中間フランジ寸法表」をご参照ください。

寸法表に関する注意事項
  • ※4

    ボールねじ部のみQZ付き仕様です。

  • ※5

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

  • ※6

    最高速度は、使用するコントローラの回転数で異なります。・ドライバコントローラTHC:3000min-1

  • ※7

    ブレーキ無しの値です。ブレーキ付き選択時は、100W:35.6mm 200W/400W:34.6mm加算されます。

  • ※8

    形番構成⑦中間フランジで選択した中間フランジにより厚みが異なるため全長が変わります。詳細は上表「中間フランジ寸法表」をご参照ください

  • ※9

    (  )内はブレーキ付きの値です。

  • ※10

    質量は全てQZ付きの値です。

  • ※11

    ブレーキ選択時は100W:0.2kg 200W/400W:0.5kg加算されます。

形番構成

形番構成に関する説明

  • 中間フランジ詳細 オプション

  • センサ詳細 オプション

  • 「0」を選択した場合
    カップリングは付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。
    「1」を選択した場合
    ご指定モータを取付けます。モータケーブル向きを別途ご指示ください。ご指定モータに合わせた⑦中間フランジを選択してください。カップリング、ドライバ、コントローラは貴社にてご選定ください。
    「TH」を選択した場合
    別途コントローラの手配が必要です。THC

  • モータケーブル向き

  • 原点方式

  • テーブル種類

ご選定のLMガイド形番によりテーブルの種類が決まります。
また、テーブルの種類によりストローク範囲が異なります。

  • Sテーブル …

    ショートテーブル(LMガイド形番:SSR15XV)
    テーブル長さを短くし、ストローク範囲を長く取れるタイプです。

  • Lテーブル …

    テーブル(LMガイド形番:SSR15XW、SHS15V)
    高負荷などの場合や、テーブル中心から離れた位置にある場合に適しています。

  • L(QZ)テーブル …

    潤滑装置QZ付きテーブル(LMガイド形番:SSR15XW、SHS15V)ボールねじ部に潤滑装置QZを装着しています。

  • L–QZテーブル …

    潤滑装置QZ付きテーブル(LMガイド形番:SSR15XWQZ、SHS15VQZ)LMガイド部とボールねじ部に潤滑装置QZを装着しています。

THK オンラインサービス
会員限定コンテンツ

こちらのコンテンツは
会員登録後ご利用いただけます。

ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

ポイント① 便利な機能

  • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
  • 何度でも見返せる お気に入り機能

ポイント② 限定コンテンツ

製品 コンテンツ
LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
110(130) /100(122) /90(113) /100(114)
230(250) / 220(242) / 210(233) / 220(234)
350(370) / 340(362) / 330(353) / 340(354)
470(490) / 460(482) / 450(473) / 460(474)
590(610) / 580(602) / 570(593) / 580(594)
830(850) / 820(842) / 810(833) / 820(834)
1010(1030) / 1000(1022) / 990(1013) / 1000(1014)
1190(1210) / 1180(1202) / 1170(1193) / 1180(1194)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。