クリーンシリーズ 低発塵構造 CGL CGL20N

CGLは、GL-Nを使用したクリーン環境に最適な電動アクチュエータ

  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • ロングストローク(アクチュエータ)
  • クリーン仕様
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • コントローラ仕様
  • 最大可搬質量
  • 基本仕様
  • 許容オーバーハング長さ
  • モータ選定資料

オプション対応

防塵

カバー

  • ジャバラ
  • カバー
  • ワイパーリングW

潤滑

給脂

  • 潤滑装置QZ
  • 横給脂

防錆

本体

  • 表面処理

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

制御機器関連

付属品

  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
220(238) / 210(228) /200(221) /200(220)
340(358) / 330(348) / 320(341) / 320(340)
460(478) / 450(468) / 440(461) / 440(460)
580(598) / 570(588) / 560(581) / 560(580)
820(838) / 810(828) / 800(821) / 800(820)
1000(1018) / 990(1008) / 980(1001) / 980(1000)
1180(1198) / 1170(1188) / 1160(1181) / 1160(1180)
1360(1378) / 1350(1368) / 1340(1361) / 1340(1360)
1540(1558) / 1530(1548) / 1520(1541) / 1520(1540)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。