種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ直結
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
- モータ定格出力50W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
- モータ定格出力50W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
- モータ定格出力100W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11600 / 基本静定格荷重 20200
特長
構造と特長
特長① クリーン環境に最適な低発塵構造
新機構のフルカバー構造により、ストリップシール上面に接触がなく、発塵しにくい構造となっています。さらに、クリーン仕様のワンタッチ管継手KPQL(SMC㈱製)を採用し、吸気することで大幅に発塵を抑えます。アクチュエータ内部の吸引や使用される条件により、クリーン度(ISO14644-1:2015)クラス4相当を実現します。吸引継手は左右どちらでも取付けが可能です。
-
※
クリーン度は使用される条件により異なります。
→ 発塵試験参照
特長② 高速性
コンパクトシリーズ(KRF)を採用したことで、クリーン環境下において、高速動作を可能にしました。
特長③ 高剛性
U字形断面形状の鋼製アウタレール採用により、大きなモーメントを受けることができます。
アクチュエータ単体の剛性が高いため、省スペースな設計が可能です。
特長④ 長期メンテナンスフリー
適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを標準採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しました。
使用例
液晶ガラス搬送機
搬送液晶ガラスの搬送部にクリーンシリーズのアクチュエータを使用しています。ストロークの長い3軸を組合わせております。剛性が必要なことから、X軸は幅広のアルミベースを用いたCGLを採用し、Y軸とZ軸はコンパクトなCKSFを採用しました。
シリーズ一覧(CKRF サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※5 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※6[kg] | 各ストロークにおける最高速度※7[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※1[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
|
|||||
| CKRF4 | 6 | 50~300 | 300 | 50 | 12 | 8.5 | 3.5 |
300
|
| CKRF5 | 6 | 50~550 | 300 | 50 | 22 | 18 | 7 |
300
250
|
| 10 | 500 | 21 | 13.5 | 6.5 |
500
430
|
|||
| CKRF6 | 6 | 50~800 | 300 | 100 | 36.5 | 30.5 | 14 |
300
260
220
200
170
150
|
| 10 | 500 | 36.5 | 23.5 | 11.5 |
500
440
380
330
290
260
|
|||
-
※5
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※6
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード6mmは0.15G、リード20mm以上は0.5G)の質量です。
-
※7
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
シリーズ一覧(CKRF ステッピングドライバコントローラTSC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
モータサイズ | 最大可搬質量※8[kg] | 各ストロークにおける最高速度※8[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | |||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
|
||||
| CKRF4 | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□35 | 6.5 | 6 | 4 |
300
|
| CKRF5 | 6 | 50~550 | ステッピングモータ□42 | 20 | 14.5 | 7.5 |
300
250
|
| 10 | 10 | 10 | 6 |
500
430
|
|||
-
※8
使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。