種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ直結
- モータ定格出力100W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6400 / 基本静定格荷重 12900
- モータ定格出力100W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 10200 / 基本静定格荷重 17900
- モータ定格出力200W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 17400 / 基本静定格荷重 33000
- モータ定格出力400W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力750W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 58500 / 基本静定格荷重 103700
特長
構造と特長
特長① クリーン環境に最適な低発塵構造
新機構のフルカバー構造により、ストリップシール上面に接触がなく、発塵しにくい構造となっています。さらに、クリーン仕様のワンタッチ管継手KPQL(SMC㈱製)を採用し、吸気することで大幅に発塵を抑えます。アクチュエータ内部の吸引や使用される条件により、クリーン度(ISO14644-1:2015)クラス4相当を実現します。吸引継手は左右どちらでも取付けが可能です。
-
※
クリーン度は使用される条件により異なります。
→ 発塵試験参照
特長② 高速性
コンパクトシリーズ(KSF)を採用したことで、クリーン環境下において、高速動作を可能にしました。
最高速度
2500mm/s最大加減速度
2G を実現特長③ 高剛性
U字形断面形状の鋼製アウタレール採用により、大きなモーメントを受けることができます。
アクチュエータ単体の剛性が高いため、省スペースな設計が可能です。
特長④ 長期メンテナンスフリー
適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを標準採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しました。
使用例
液晶ガラス搬送機
搬送液晶ガラスの搬送部にクリーンシリーズのアクチュエータを使用しています。ストロークの長い3軸を組合わせております。剛性が必要なことから、X軸は幅広のアルミベースを用いたCGLを採用し、Y軸とZ軸はコンパクトなCKSFを採用しました。
シリーズ一覧(CKSF サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※5 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※6[kg] | 各ストロークにおける最高速度※7[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※1[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
|
|||||
| CKSF4 | 10 | 50~900 | 500 | 100 | 19 | 10.5 | 8.5 |
500
440
380
340
300
260
230
210
|
| 16 | 800 | 14 | 8.5 | 7 |
800
710
620
540
480
420
380
340
|
|||
| CKSF5 | 10 | 50~900 | 500 | 100 | 26 | 19 | 12.5 |
500
440
390
350
310
280
|
| 20 | 1000 | 7.5 | 7.5 | 6 |
1000
890
790
700
630
570
|
|||
| CKSF6 | 20 | 50~1300 | 1000 | 200 | 42 | 20 | 12 |
1000
980
870
770
690
630
570
520
470
430
400
370
340
320
|
| 30 | 1500 | 20.5 | 18 | 7.5 |
1500
1480
1310
1160
1040
940
850
780
710
650
600
550
510
480
|
|||
| CKSF8 | 20 | 100~1500 | 1000 | 400 | 83.5 | 45 | 23.5 |
1000
980
800
670
560
480
420
360
320
|
| 40 | 2000 | 19 | 19 | 10.5 |
2000
1970
1610
1340
1130
970
840
730
650
|
|||
| CKSF10 | 25 | 100~1500 | 1250 | 750 | 118.5 | 76 | 33.5 |
1250
1050
890
760
660
580
510
|
| 50 | 2500 | 40 | 40 | 14.5 |
2500
2110
1790
1530
1330
1160
1030
|
|||
-
※5
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※6
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード6mmは0.15G、リード20mm以上は0.5G)の質量です。
-
※7
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。