1. トップ
  2. 製品情報
  3. 電動アクチュエータ
  4. エコノミーシリーズ
  5. シリンダタイプ EC モータ無し/サーボドライバ仕様

エコノミーシリーズ シリンダタイプ EC モータ無し/サーボドライバ仕様

簡単コンパクトで多機能、しかもリーズナブルな電動アクチュエータです。

  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ定格出力50W
  • モータ直結
  • モータ折返し
EC3
  • モータ直結

ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440

EC3R
  • モータ折返し

ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440

EC3H

ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440

EC4
  • モータ定格出力50W
  • モータ直結

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600

EC4R
  • モータ定格出力50W
  • モータ折返し

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600

EC4H
  • モータ定格出力50W

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長① シンプルな構造でリーズナブル

EC シリンダタイプ 構造

特長② 用途に合わせたモータ選択が可能

リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。専用コントローラによる制御も可能なため、セットアップが簡単にできるシリーズです。

形番

タイプ

ステッピングモータ

サーボモータ

EC

シリンダ

◯

◯

特長③ 長期メンテナンスフリー

ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。

特長④ 寿命計算が可能

使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。

使用例

ワーク昇降装置
搬送

医薬品の押し出し部にECを使用しています。押し出し部はエアシリンダから置き換えたことにより位置決め精度がしっかり出せるようになりました。

ワーク昇降装置

シリーズ一覧(EC サーボドライバコントローラTLC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
定格速度※4
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※5[kg] 各ストロークにおける最高速度※6[mm/s]
ストローク[mm]
水平 壁掛け 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
EC4 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
EC4R 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
EC4H 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
  • ※4

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※5

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード6mm:0.15G  リード12mm:0.3G

  • ※6

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • EC3
  • EC3R
  • EC3H
  • EC4
  • EC4R
  • EC4H

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録