種類
特長タグをハイライトする
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ直結
ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440
- モータ折返し
ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440
ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1400 / 基本静定格荷重 2440
- モータ直結
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600
- モータ折返し
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600
ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1770 / 基本静定格荷重 3040 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 920 / 基本静定格荷重 1600
特長
構造と特長
特長① シンプルな構造でリーズナブル
特長② 用途に合わせたモータ選択が可能
リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。専用コントローラによる制御も可能なため、セットアップが簡単にできるシリーズです。
|
形番 |
タイプ |
ステッピングモータ |
サーボモータ |
|
EC |
シリンダ |
◯ |
◯ |
|---|
特長③ 長期メンテナンスフリー
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。
特長④ 寿命計算が可能
使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。
使用例
ワーク昇降装置
搬送医薬品の押し出し部にECを使用しています。押し出し部はエアシリンダから置き換えたことにより位置決め精度がしっかり出せるようになりました。
シリーズ一覧(EC ステッピングドライバコントローラTSC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
モータサイズ | 最大可搬質量※1[kg] | 各ストロークにおける最高速度※2[mm/s] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||
| 水平 | 垂直 |
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
|
||||
| EC3 | 6 | 50~200 | ステッピングモータ□35 | 15 | 6 |
187
|
| EC3R | 6 | 50~200 | ステッピングモータ□35 | 15 | 3 |
187
|
| EC3H | 6 | 50~200 | ステッピングモータ□35 | 15 | 6 |
187
|
| EC4 | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□42 | 40 | 12 |
水平:250、垂直:240 230 170
|
| 12 | 25 | 4.5 |
450 340
|
|||
| EC4R | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□42 | 40 | 6 |
250 230 170
|
| 12 | 15 | 4 |
水平:400、垂直:370 340
|
|||
| EC4H | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□42 | 40 | 12 |
水平:250、垂直:240 230 170
|
| 12 | 25 | 4.5 |
450 340
|
|||
- ※1
使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。
- ※2
最高速度は、アクチュエータの許容速度によって制限される速度です。