種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 2690 / 基本静定格荷重 2750
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 2690 / 基本静定格荷重 2750
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3290 / 基本静定格荷重 3340
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3290 / 基本静定格荷重 3340
- モータ定格出力50W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ定格出力50W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ定格出力50W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ定格出力50W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
特長
構造と特長
特長① シンプルな構造でリーズナブル
LMガイドを直接ベースとしており、部品点数を減らしシンプルな構造に設計されています。
特長② 軽量・コンパクト
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し、レール断面高さはコンパクトな構造のため、軽量かつ省スペース設計が可能なシリーズです。
※ スライダタイプのみ。
特長③ 用途に合わせたモータ選択が可能
リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。専用コントローラによる制御も可能なため、セットアップが簡単にできるシリーズです。
|
形番 |
タイプ |
ステッピングモータ |
サーボモータ |
|
ES |
スライダ |
◯ |
◯ |
|---|
特長④ 長期メンテナンスフリー
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。
特長⑤ 寿命計算が可能
使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。
使用例
コンベア用プッシャ
搬送
コンベア上にあるエンジン部品の送り機構にESを使用しております。
エアシリンダを電動化することにより、加減速度の制御が可能となります。プッシャで押さえた重量のある
ワークを正確にゆっくりと搬送することが可能です。
シリーズ一覧(ES サーボドライバコントローラTLC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※4 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※5[kg] | 各ストロークにおける最高速度※6[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
|
|||||
| ES5 | 6 | 50~500 | 300 | 50 | 11 | 10 | 6.5 |
300
|
| 12 | 600 | 11 | 9.5 | 5.5 |
600
|
|||
| ES5R | 6 | 50~500 | 300 | 50 | 11 | 10 | 6.5 |
300
|
| 12 | 600 | 11 | 9.5 | 5.5 |
600
|
|||
| ES6 | 6 | 50~600 | 300 | 50 | 16.5 | 9.5 | 6 |
300
270
230
|
| 12 | 600 | 13.5 | 9 | 5.5 |
600
540
460
|
|||
| ES6R | 6 | 50~600 | 300 | 50 | 16.5 | 9.5 | 6 |
300
270
230
|
| 12 | 600 | 13.5 | 9 | 5.5 |
600
540
460
|
|||
-
※4
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※5
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード6mm:0.15G リード12mm:0.3G -
※6
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。