種類
特長タグをハイライトする
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 2690 / 基本静定格荷重 2750
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 2690 / 基本静定格荷重 2750
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3290 / 基本静定格荷重 3340
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3290 / 基本静定格荷重 3340
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 5480 / 基本静定格荷重 5300
特長
構造と特長
特長① シンプルな構造でリーズナブル
LMガイドを直接ベースとしており、部品点数を減らしシンプルな構造に設計されています。
特長② 軽量・コンパクト
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し、レール断面高さはコンパクトな構造のため、軽量かつ省スペース設計が可能なシリーズです。
※ スライダタイプのみ。
特長③ 用途に合わせたモータ選択が可能
リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。専用コントローラによる制御も可能なため、セットアップが簡単にできるシリーズです。
|
形番 |
タイプ |
ステッピングモータ |
サーボモータ |
|
ES |
スライダ |
◯ |
◯ |
|---|
特長④ 長期メンテナンスフリー
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。
特長⑤ 寿命計算が可能
使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。
使用例
コンベア用プッシャ
搬送
コンベア上にあるエンジン部品の送り機構にESを使用しております。
エアシリンダを電動化することにより、加減速度の制御が可能となります。プッシャで押さえた重量のある
ワークを正確にゆっくりと搬送することが可能です。
シリーズ一覧(ES ステッピングドライバコントローラTSC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
モータサイズ | 最大可搬質量※1[kg] | 各ストロークにおける最高速度※2[mm/s] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||
| 水平 | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
|
||||
| ES3/ES3R | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□28 | 1 | 0.5 |
300
|
| ES4 | 6 | 50~400 | ステッピングモータ□35 | 9 | 4 |
250
|
| 12 | 7.5 | 1.5 |
500
|
|||
| ES4R | 6 | 50~400 | ステッピングモータ□35 | 4 | 1.5 |
250
|
| 12 | 2 | 1 |
水平:500、垂直:440
|
|||
| ES5 | 6 | 50~500 | ステッピングモータ□42 | 10 | 5 |
300
|
| 12 | 6 | 2 |
500
|
|||
| ES5R | 6 | 50~500 | ステッピングモータ□42 | 8 | 2 |
水平:300、垂直:250
|
| 12 | 6 | 1 |
500
|
|||
| ES6 | 6 | 50~600 | ステッピングモータ□42 | 10 | 5 |
300
270
230
|
| 12 | 6 | 2 |
500
460
|
|||
| ES6R | 6 | 50~600 | ステッピングモータ□42 | 8 | 2 |
250
230
|
| 12 | 6 | 1 |
水平:500、垂直:450
※3
|
|||
-
※1
使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。
-
※2
最高速度は、アクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
-
※3
水平:460mm/s、垂直:450mm/s