エコノミーシリーズ シリンダタイプ VLACT

高いエネルギー効率で、静音性に優れた環境にやさしいロープライスな電動アクチュエータです。

  • サーボモータ対応

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ定格出力50W
  • モータ定格出力100W
  • モータ直結
VLACT35
  • モータ定格出力50W
  • モータ直結

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1950 / 基本静定格荷重 3510 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 900 / 基本静定格荷重 1610

VLACT45
  • モータ定格出力50W
  • モータ直結

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 1950 / 基本静定格荷重 3510 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 900 / 基本静定格荷重 1610

VLACT55
  • モータ定格出力100W
  • モータ直結

ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード6の場合:基本動定格荷重 4910 / 基本静定格荷重 9600 ボールねじ部 基本定格荷重(N) ボールねじリード12の場合:基本動定格荷重 3600 / 基本静定格荷重 6650

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長① シンプルな構造でリーズナブル

VLACT シリンダタイプ 構造

特長② 用途に合わせたモータ選択が可能

高性能なサーボモータを採用し、高タクトな動作(最高1000mm/s、最大加減速度1G※)が可能となり、高い生産性を実現します。
※ 使用条件により異なります。

最高速度

1000mm/s

特長③ 長期メンテナンスフリー

ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。

特長④ 寿命計算が可能

使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。

使用例

油塗り機
その他

油を塗るハケの駆動部にVLACTを、その移動部にVLASTを使用しています。簡単に操作できるため、 VLAST/VLACTが採用されました。また、メカ部分には食品用グリースを使用することで、食品機械への導入を可能にしました。

油塗り機

シリーズ一覧(VLACT サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
定格速度※7
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※8[kg] 各ストロークにおける最高速度※9[mm/s]
ストローク[mm]
水平 壁掛け 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700
VLACT35 6 50~150 300 50 8 ー 8
300
12 600 8 ー 6
600
VLACT45 6 50~200 300 50 19 ー 11.5
300
12 600 13.5 ー 6
600
VLACT55 6 50~300 300 100 56 ー 23
300 235
12 600 25 ー 11.5
600 470
  • ※7

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※8

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード6mm:0.15G  リード12mm:0.3G

  • ※9

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • VLACT35
  • VLACT45
  • VLACT55

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録