種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ直結
特長
構造と特長
特長① シンプルな構造でリーズナブル
LMガイドを直接ベースとしており、部品点数を減らしシンプルな構造に設計されています。
特長② 軽量・コンパクト
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し、レール断面高さはコンパクトな構造のため、軽量かつ省スペース設計が可能なシリーズです。
※ スライダタイプのみ。
特長③ 用途に合わせたモータ選択が可能
高性能なサーボモータを採用し、高タクトな動作(最高1000mm/s、最大加減速度1G※)が可能となり、高い生産性を実現します。
※ 使用条件により異なります。
最高速度
特長④ 長期メンテナンスフリー
ボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し※、ボールねじ軸は最適な潤滑を可能にした潤滑装置QZを採用し、長期メンテナンスフリーを実現しました。
※ スライダタイプのみ。
特長⑤ 寿命計算が可能
使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。詳しくはTHKまでお問い合わせください。
使用例
自動インクジェット印字装置
その他インクジェットヘッドの移動部にVLASTを使用しています。低コストで装置構成が可能となります。
油塗り機
その他油を塗るハケの駆動部にVLACTを、その移動部にVLASTを使用しています。簡単に操作できるため、 VLAST/VLACTが採用されました。また、メカ部分には食品用グリースを使用することで、食品機械への導入を可能にしました。
シリーズ一覧(VLAST サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※7 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※8[kg] | 各ストロークにおける最高速度※9[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
|
|||||
| VLAST45 | 6 | 50~500 | 300 | 50 | 11.5 | 11 | 7 |
300
|
| 12 | 600 | 11.5 | 10.5 | 5.5 |
600
|
|||
| VLAST60 | 6 | 50~700 | 300 | 50 | 29.5 | 23 | 11.5 |
300
250
|
| 12 | 600 | 12 | 12 | 5.5 |
600
500
|
|||
| 6 | 300 | 100 | 29.5 | 23 | 11.5 |
300
250
|
||
| 12 | 600 | 25 | 21 | 11 |
600
500
|
|||
-
※7
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※8
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード6mm:0.15G リード12mm:0.3G -
※9
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。