種類
特長タグをハイライトする
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
- モータ折返し
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 7240 / 基本静定格荷重 12150
特長
構造と特長
KR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。
シリーズ一覧(KR サーボドライバコントローラTLC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※6 [mm] |
定格速度※7 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※8※9[kg] | 各ストロークにおける最高速度※10[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※6[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
|
|||||
| KR26 | 2 | 60~210 | 100 | 50 | 27.5 | 22 | 9.5(6.5) |
100
|
| 6 | 300 | 27.5 | 19 | 7 |
300
|
|||
-
※6
ストロークは、ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)時の値です。
-
※7
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※8
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード10mm未満は0.15G、リード20mm以上は0.5G)の質量です。
-
※9
( )内は折返し仕様の値です。
-
※10
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
-
注2)
定格速度、最高速度は、精度等級にて並級を選択した時の値です。
-
注3)
KR15のみモータ無し仕様となります。