コンパクトシリーズ KR 総ボールタイプ KR30H KR30H C/D モータ直結 カバー無し
LMブロックとボールねじナットを一体化した、コンパクトで高剛性・高精度な電動アクチュエータ
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 4900 / 基本静定格荷重 10000
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- コントローラ仕様
- 最大可搬質量
- 基本仕様
- 許容オーバーハング長さ
- 精度
- モータ選定資料
オプション対応
防塵
カバー
- ジャバラ
- カバー
- ワイパーリングW
潤滑
給脂
- 潤滑装置QZ
- 横給脂
防錆
本体
- 表面処理
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
制御機器関連
付属品
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
| ストローク(mm)(メカストッパ間ストローク)Aタイプ / Bタイプストローク(mm)(メカストッパ間ストローク)Cタイプ / Dタイプ | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 70(84.3) / 20(35.4) | |||||
| 120(134.3) / 70(85.4) | |||||
| 220(234.3) / 170(185.4) | |||||
| 320(334.3) / 270(285.4) | |||||
| 420(434.3) / 370(385.4) | |||||
| 520(534.3) / 470(485.4) |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
注)Designer アイコンの遷移先は、セミオーダー品です。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。