コンパクトシリーズ KR 総ボールタイプ KR65

LMブロックとボールねじナットを一体化した、コンパクトで高剛性・高精度な電動アクチュエータです。

  • モータ定格出力750W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結
  • モータ折返し
KR65 A/B モータ直結 カバー付き
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 50900 / 基本静定格荷重 80900

KR65 A/B モータ直結 カバー無し
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 50900 / 基本静定格荷重 80900

KR65 A/B モータ折返し カバー付き
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ折返し

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 50900 / 基本静定格荷重 80900

KR65 A/B モータ折返し カバー無し
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ折返し

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 50900 / 基本静定格荷重 80900

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
KR構造

KR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。

シリーズ一覧(KR サーボドライバコントローラTHC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク※6
[mm]
定格速度※7
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※8※9[kg] 各ストロークにおける最高速度※10[mm/s]
ストローク※6[mm]
水平 壁掛け 垂直
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
KR65 25 790~1490 800 750 95 95 24
800 550
  • ※6

    ストロークは、ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)時の値です。

  • ※7

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※8

    最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード10mm未満は0.15G、リード20mm以上は0.5G)の質量です。

  • ※9

    (   )内は折返し仕様の値です。

  • ※10

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

  • 注2)

    定格速度、最高速度は、精度等級にて並級を選択した時の値です。

  • 注3)

    KR15のみモータ無し仕様となります。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • KR65 A/B モータ直結 カバー付き
  • KR65 A/B モータ直結 カバー無し
  • KR65 A/B モータ折返し カバー付き
  • KR65 A/B モータ折返し カバー無し

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録