コンパクトシリーズ KR 左右ねじ仕様 KR-RL

駆動部に「左右ねじ」を搭載し、「把持・開閉・左右対称」の動きを簡単に実現しました。

  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
  • 開閉機構

サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ直結
  • モータ折返し
モータ直結 カバー付き
  • モータ直結

サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

モータ直結 カバー無し
  • モータ直結

サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

モータ折返し カバー付き
  • モータ折返し

サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

モータ折返し カバー無し
  • モータ折返し

サイズ : 15,20,26,30H,33,45H,46,55,65

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ラインナップ

9つのサイズラインナップ、2つのブロック種類など、用途に合わせた選択が可能です。

サイズ
ブロック種類
Aタイプ

LMガイドアクチュエータKRの代表的なブロック種類です。

Cタイプ

Aタイプのインナブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。

注) KR30H、33、45H、46のみとなります。

使用例

ロボットハンド
ねじ締め機

特長① 駆動部に左右ねじを採用

「開く」「閉じる」動作をモータ1つで実現。
把持、計測、位置決め等々の幅広い用途で使用が可能です。

特長② モジュール構造

モジュール構造のKRを採用することで、 LMガイド+ボールねじを使用するコンポーネント製品の部品点数が大幅に削減されます。
また、調達業務・納期管理・設計・組付の工数が減り、装置完成までのリードタイムが短くなります。

特長③ 全方向使用可能

直動案内部の各ボール列を接触角45° で配置することで、インナブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対する、同一定格荷重の性能を実現しました。全方向あらゆる姿勢での使用が可能です。自由に動くロボットアームのエンドエフェクトに最適です。

壁掛け
垂直
天吊り(逆さ)
切断装置
ディスペンサ

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • モータ直結 カバー付き
  • モータ直結 カバー無し
  • モータ折返し カバー付き
  • モータ折返し カバー無し

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録