種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ直結
- モータ折返し
- フルカバー
- モータ直結
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
- モータ定格出力50W
- モータ直結
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
- モータ定格出力50W
- モータ折返し
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 3590 / 基本静定格荷重 6300
特長
構造と特長
コンパクトシリーズ KRFは、KRをベースとしたLMガイドアクチュエータです。高剛性なU字形断面形状のアウタレールを採用し、高剛性・高精度なアクチュエータ機能をもっています。
シリーズ一覧(KRF ステッピングドライバコントローラTSC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
モータサイズ | 最大可搬質量※6[kg] | 各ストロークにおける最高速度[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | |||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
|
||||
| KRF4 | 6 | 50~300 | ステッピングモータ□35 | 6.5 | 6 | 4 |
300
|
-
※6
使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。
シリーズ一覧(KRF サーボドライバコントローラTLC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※7 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※8※9[kg] | 各ストロークにおける最高速度※10[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
|
|||||
| KRF4/KRF4R | 6 | 50~300 | 300 | 50 | 12 | 8.5 | 3.5 |
300
|
-
※7
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※8
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード6mm:0.15G
リード10mm:0.3G -
※9
( )内は折返し仕様の値です。
-
※10
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |