種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ直結
- モータ折返し
- フルカバー
特長
構造と特長
コンパクトシリーズ KRFは、KRをベースとしたLMガイドアクチュエータです。高剛性なU字形断面形状のアウタレールを採用し、高剛性・高精度なアクチュエータ機能をもっています。
シリーズ一覧(KRF サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※7 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※8※9[kg] | 各ストロークにおける最高速度※10[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
|
|||||
| KRF6/KRF6R | 6 | 50~800 | 300 | 100 | 36.5 | 30.5 | 14 |
300
260
220
200
170
150
|
| 10 | 500 | 36.5(34) | 23.5 | 11.5 |
500
440
380
330
290
260
|
|||
-
※7
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※8
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード6mm:0.15G
リード10mm:0.3G -
※9
( )内は折返し仕様の値です。
-
※10
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |