種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ直結
- モータ折返し
- フルカバー
- オープンカバー

- モータ定格出力100W
- モータ直結
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6400 / 基本静定格荷重 12900

- モータ定格出力100W
- モータ折返し
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6400 / 基本静定格荷重 12900

- モータ定格出力100W
- モータ直結
- オープンカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6400 / 基本静定格荷重 12900

- モータ定格出力100W
- モータ折返し
- オープンカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6400 / 基本静定格荷重 12900
特長
構造と特長

コンパクトシリーズ KSF(大径ボールねじ採用)は、KRをベースとしたLMガイドアクチュエータです。高剛性なU字形断面形状のアウタレールを採用し、高剛性・高精度なアクチュエータ機能をもっています。
シリーズ一覧(KSF サーボドライバコントローラTHC仕様)
形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※1 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※2※3※4[kg] | 各ストロークにおける最高速度※5[mm/s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク[mm] | ||||||||
水平 | 壁掛け | 垂直 |
~400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
|
|||||
KSF4/KSF4R KSF4U/KSF4RU |
10 | 50~900 | 500 | 100 | 19 | 10.5 | 8.5 |
500
(830) 500 (740) 500 (620) 500 (520) 440 380 340 300 260 230 210 |
16 | 800 | 14 | 8.5 | 7 |
800
(1060) 800 (990) 800 (830) 710 620 540 480 420 380 340 |
-
※1
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※2
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.5G(リード20mm未満は0.3G)の質量です。
-
※3
フルカバー仕様の値です。
-
※4
( )内は折返し仕様の値です。
-
※5
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
( )内はアクチュエータの許容速度です。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |