種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力400W
- モータ直結
- モータ折返し
- フルカバー
- トップカバー
- オープンカバー
- モータ定格出力400W
- モータ直結
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力400W
- モータ折返し
- フルカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力400W
- モータ直結
- トップカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力400W
- モータ折返し
- トップカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力400W
- モータ直結
- オープンカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
- モータ定格出力400W
- モータ折返し
- オープンカバー
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 32400 / 基本静定格荷重 63500
特長
構造と特長
コンパクトシリーズ KSF(大径ボールねじ採用)は、KRをベースとしたLMガイドアクチュエータです。高剛性なU字形断面形状のアウタレールを採用し、高剛性・高精度なアクチュエータ機能をもっています。
シリーズ一覧(KSF サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※1 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※2※3※4[kg] | 各ストロークにおける最高速度※5[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
~400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
|
|||||
|
KSF8/KSF8R KSF8T/KSF8RT KSF8U/KSF8RU |
20 | 100~1500 | 1000 | 400 | 83.5(79.5) | 45 | 23.5(20.5) |
1000
980
800
670
560
480
420
360
320
|
| 40 | 2000 | 19(18) | 19(18) | 10.5(9) |
2000
1970
1610
1340
1130
970
840
730
650
|
|||
-
※1
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※2
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.5G(リード20mm未満は0.3G)の質量です。
-
※3
フルカバー仕様の値です。
-
※4
( )内は折返し仕様の値です。
-
※5
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
( )内はアクチュエータの許容速度です。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |