種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ直結
特長
構造と特長
MA2-S(SKR組合わせ)
コンパクトで高剛性
コンパクト・高剛性で実績のあるコンパクトシリーズSKRを2軸に組合わせた製品です。組合わせ姿勢として、『水平ー壁掛け』『水平ー水平』の2種類からお選びいただけます。
特長① 設計・組立工数の削減に最適
ブラケット、ケーブルチェーンなどの組合わせるための部品を用意することで、お客様の設計・組立工数を大幅に削減しました。
特長② 直交に必要な高剛性アクチュエータ採用
高剛性アクチュエータを採用することで、直交に必要なねじれ、曲げ、たわみに強い多軸アクチュエータの選択が可能です。
シリーズ一覧(MA2-S コンパクトシリーズ SKR)
MA2‒SA
| 形番 | X軸ストローク [mm] |
Y軸ストローク別 最大可搬質量[kg] | 軸構成 | モータ定格出力[W] | 最高速度[mm/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | ||
| MA2‒SA1□‒MM | 95 ~ 595 | 8 | 5 | 3 | 1 | SKR33A | SKR33A | 100 | 100 | 1000 | 1000 | ||||
| MA2‒SA2□‒MM | 190 ~ 790 | 22 | 21.5 | 18 | 15 | SKR46A | SKR33A | 200 | 100 | 1000 | 1000 | ||||
MA2‒SB
| 形番 | X軸ストローク [mm] |
Y軸ストローク別 最大可搬質量[kg] | 軸構成 | モータ定格出力[W] | 最高速度[mm/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | ||
| MA2‒SB1□‒MM | 95 ~ 595 | 18 | 17 | 17 | 11.5 | 12 | 8 | SKR33A | SKR33A | 100 | 100 | 1000 | 1000 | ||
| MA2‒SB2□‒MM | 190 ~ 790 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | SKR46A | SKR33A | 200 | 100 | 1000 | 1000 | ||
| MA2‒SB3□‒MM | 190 ~ 790 | 49 | 49 | 44 | 42 | 31.5 | 31 | 24 | SKR46A | SKR46A | 400 | 200 | 1000 | 1000 | |
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能 -
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
| 製品 | コンテンツ |
|---|---|
| LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
| ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
| アクチュエータ | 可動部質量 ··· |