種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ直結
特長
構造と特長
MA2-U(US/USW組合わせ)
高速・高可搬質量でロングストローク


(スライダ固定)

(ベース固定)
高速・高可搬質量・ロングストロークに適したユニバーサルシリーズUS/USWを2軸に組合わせた製品です。組合わせ姿勢として、『水平ー壁掛け』『壁掛けー垂直(スライダ固定)』『壁掛けー垂直(ベース固定)』の3種類からお選びいただけます。
特長① 設計・組立工数の削減に最適
ブラケット、ケーブルチェーンなどの組合わせるための部品を用意することで、お客様の設計・組立工数を大幅に削減しました。


特長② 直交に必要な高剛性アクチュエータ採用
高剛性アクチュエータを採用することで、直交に必要なねじれ、曲げ、たわみに強い多軸アクチュエータの選択が可能です。


シリーズ一覧(MA2-U ユニバーサルシリーズ US/USW)
MA2‒UA

形番 | X軸ストローク [mm] |
Y軸ストローク別 最大可搬質量[kg] | 軸構成 | モータ定格出力[W] | 最高速度[mm/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | ||
MA2‒UACA□‒MM | 300 ~ 1100 | 9 | 9 | 8 | 6 | US8T | US8T | 100 | 100 | 1200 | 1200 | ||||
MA2‒UADA□‒MM | 300 ~ 1100 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | USW12T | US8T | 200 | 100 | 1200 | 1200 | |||
MA2‒UAEA□‒MM | 300 ~ 1100 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 14 | USW12T | USW12T | 200 | 200 | 1200 | 1200 | ||
MA2‒UA1A□‒MM | 300 ~ 1300 | 39 | 39 | 39 | 32 | 26 | 22 | USW16T | USW12T | 400 | 200 | 1100 | 1200 | ||
MA2‒UA2A□‒MM | 300 ~ 1300 | 60 | 60 | 60 | 53 | 46 | 39 | USW20T | USW16T | 750 | 400 | 1100 | 1100 | ||
MA2‒UA2A□‒HH | 300 ~ 1300 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27.5 | 750 | 400 | 2200 | 2200 |
MA2‒UC
(スライダ固定)

形番 | X軸ストローク [mm] |
Y軸ストローク別 最大可搬質量[kg] | 軸構成 | モータ定格出力[W] | 最高速度[mm/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | ||
MA2‒UC1A□‒MM | 200 ~ 1100 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | USW12T | USW12T | 200 | 200 | 1200 | 600 | |||
MA2‒UC2A□‒MM | 200 ~ 1200 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | USW16T | USW16T | 400 | 400 | 1100 | 550 |
MA2‒UD
(ベース固定)

形番 | X軸ストローク [mm] |
Y軸ストローク別 最大可搬質量[kg] | 軸構成 | モータ定格出力[W] | 最高速度[mm/s] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | ||
MA2‒UD1A□‒MM | 200 ~ 1100 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | USW12T | USW12T | 200 | 200 | 1200 | 600 | |||
MA2‒UD2A□‒MM | 200 ~ 1200 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | USW16T | USW16T | 400 | 400 | 1100 | 550 |
-
注1)
使用ストロークによって、最高速度が変わります。
-
注2)
形番構成⑨モータ有無/制御機器種類にて、「モータ無し」「モータ付き」を選択した場合も、上記可搬質量を超えない範囲で使用してください。
-
注3)
最大可搬質量は、加速度0.3G時の質量です。
-
注4)
MA2‒SA、UAの2軸目以降のケーブルチェーンにつきましても対応可能ですので、THKまでお問い合わせください。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |