1. トップ
  2. 製品情報
  3. 電動アクチュエータ
  4. コンパクトシリーズ SKR

コンパクトシリーズ SKR

コンパクトシリーズ SKR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置することで、コンパクトなアクチュエータを実現しました。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ定格出力50W
  • モータ定格出力100W
  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • モータ定格出力750W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR20
  • モータ定格出力50W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR26
  • モータ定格出力50W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR33
  • モータ定格出力100W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR46
  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR55
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
ボールリテーナ入り SKR65
  • モータ定格出力750W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

⾼剛性・⾼速・⾼精度を兼ね備えたコンパクトシリーズの代表格

モータ直結
(カバー付き)
モータ折返し
(カバー付き)
モータ直結
(カバー無し)
モータ折返し
(カバー無し)

特長① コンパクト構造

同じ定格出力のモータを使用する当社アクチュエータと比較した場合、SKR26とVLAST60の比較で、断面寸法は約66%のコンパクト化、質量は約31%の軽量化を実現しました。

※SKR26:ストローク60mmの場合

SKR/KR 構造
SKR/KR

断面 寸法

66%

質量

31%
ダウン
を実現!

特長② どんな姿勢でも使用可能

インナブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重に対して同一定格荷重となるように、各ボール列を接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。

図:SKR/KR の負荷能力と接触角

水平、壁掛け、垂直、天吊り(逆さ)、あらゆる姿勢で使うことが可能です。

水平
壁掛け
垂直
天吊り(逆さ)

特長③ モーメントに強いアウタレール構造

U字形断面形状のアウタレールの採用により、大きなモーメントを受けることができます。

ねじれ、曲げ、たわみに対して強い構造です。XY軸の上軸のような張り出しなどにも適しています。

特長④ 高精度

直動案内部は、すきまなく軽く動くサーキュラーアーク溝となります。従って、容易に⾼精度送りに追従します。
図:SKR/KR 接触構造

繰り返し
位置決め精度

± 0.003 mm
を実現!!
(精密級)

特長⑤ 豊富なラインナップ

SKR6種類の豊富なサイズラインナップ、さらに4種類のブロックタイプやモータ折返し仕様など、用途に合わせた選択が可能です。

サイズラインナップ
SKR断面比較
形状ラインナップ
Aタイプ

SKR/KRの代表的な形状です。

Bタイプ

Aタイプのインナブロックを2個付きにした形状で、高剛性、高負荷容量化を実現したタイプです。

Cタイプ

Aタイプのブロックの全長を短くし、ストロークを伸ばしたタイプです。

  • SKR/KR20,26,55,65、KR15、SKR3320にはショートブロックはありません。
Dタイプ

Cタイプのインナブロックを2個付きにした形状で、高剛性、高負荷容量化を実現したタイプです。

  • SKR/KR20,26,55,65、KR15、SKR3320にはショートブロックはありません。

特長⑥ ボールリテーナ効果(SKR)

ボールに整列運動を与え、安定した動きが得られます。また、ボール同士の相互摩擦による摩耗がなく、グリースの飛散が少ないため発塵が低減されます。SKRは、下記に示す様々なメリットが得られます。

長寿命3倍

KRを機能アップさせたことで、LMガイド部・ボールねじ部の基本動定格荷重が⼤きくなり、さらに⻑寿命となりました。

表:SKRとKRの基本動定格荷重比較
単位:N
基本動定格荷重 SKR
2001
KR
2001
SKR
2602
KR
2602
SKR
3310
KR
3310
SKR
4620
KR
4620
SKR
5520
KR
5520
SKR
6525
KR
6525
LM
ガイド部
C
Aタイプ 6010 3590 13000 7240 17000 11600 39500 27400 55400 38100 74400 50900
Cタイプ 11300 4900 28400 14000
ボールねじ部 Ca 660 660 2350 2350 2700 1760 4240 3040 10900 3620 12000 5680
長期メンテナンスフリー

ボールリテーナ内でグリースが保持され、⻑期メンテナンスフリーを実現します。(SKR20/26はLMガイド部のみにボールリテーナを採用し、ボールねじ部には潤滑装置QZを装着しています。)

高速性

高速回転6000min-1に対応できます(一部の形番を除く)。さらに高速送りを実現するため、SKR33/55/65では、ハイリードをラインナップしています。

単位:mm
形番 リード
SKR KR
33 6、10、20 6、10
55 20、30、40 20
65 20、25、30、50 25
滑動性

SKRは、トルク変動が抑えられます。

図:SKRとKRのトルク変動値比較
低騒音・好音質

ボール同士の衝突音が解消され、高速時においても低騒音・好音質を実現しました。

図:SKRとKRのトルク騒音比較

特長⑦ 潤滑装置QZ(オプション対応)

アウタレールおよびボールねじ軸の転動面に適切な量の潤滑油を供給します。このため、ボールと転動面の間には油膜が常に形成され、潤滑メンテナンス間隔の大幅な延長を可能にします。
(SKR33/46、KR33/46/55/65のみ対応)

特長⑧ 2軸組合わせの多軸への展開

設計・組立工数削減可能な
組合わせへの展開

コンパクトで剛性があるため、組合わせて使用する多軸への展開にも適しております。

※詳しくは多軸シリーズをご参照ください。

MA2–SA 水平ー壁掛け
MA2–SB 水平ー水平

使用例

ワーク穴加工機
加工・組立

多軸穴加工機にKRを使用しています。KRはコンパクトで高剛性なため、加工機のサイズダウンに成功しました。

ワーク穴加工機
自動車部品搬送装置
加工・組立

車のボディの部品位置決めにKRを使用しています。高剛性のため溶接時の反力にも十分な剛性を示します。

自動車部品搬送装置

シリーズ一覧(SKR サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク※1
[mm]
定格速度※2
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※3※4[kg] 各ストロークにおける最高速度※5[mm/s]
ストローク※1[mm]
水平 壁掛け 垂直
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
SKR20 1 30~130 50 50 12.5 10 3
50
6 300 12.5 10 6
300
SKR26 2 60~210 100 50 27.5 22 14
100
6 300 27.5 22 7
300
SKR33 6 45~595 300 100 43.5 35 19
300
10 500 34.5 30 12(11.5)
500
20 1000 21(18.5) 21(18.5) 6(5.5)
1000
SKR46 10 190~790 500 200 77 77 18(16)
500 430
20 1000 42(31) 42(31) 8
1000 840
10 500 400 96 77 23(16)
500 430
20 1000 90(75) 57.5 18(16.5)
1000 840
SKR55 20 800~1200 1000 400 66 66 17
1000 880 730 610 520
30 1500 27 27 9
1500 1330 1100 920 780
40 2000 13 13 5
2000 1750 1440 1210 1030
20 1000 750 118 90 37(31.5)
1000 880 730 610 520
30 1500 80 79.5 23
1500 1330 1100 920 780
40 2000 43 43 15
2000 1750 1440 1210 1030
SKR65 20 790~1490 1000 750 147 133.5 29
1000 970 690 450
25 1250 93 93 24
1250 1200 850 550
30 1500 62 62 19
1500 1460 1030 670
50 2500 18 18 7
2500 2350 1680 1100
  • ※1

    ストロークは、ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)時の値です。

  • ※2

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※3

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード10mm未満は0.15G/リード10mmは0.3G/リード20mm以上は0.5G(ただしSKR6550は0.3G)

  • ※4

    (   )内は折返し仕様の値です。

  • ※5

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

  • 注1)

    最高速度は、精度等級にて並級を選択した時の値です。