種類
特長タグをハイライトする
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
- モータ折返し
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 17000 / 基本静定格荷重 20400
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 17000 / 基本静定格荷重 20400
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 17000 / 基本静定格荷重 20400
- ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 17000 / 基本静定格荷重 20400
- ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11300 / 基本静定格荷重 11500
- ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11300 / 基本静定格荷重 11500
- ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11300 / 基本静定格荷重 11500
- ショートブロック(LMガイドアクチュエータ)
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 11300 / 基本静定格荷重 11500
特長
構造と特長
SKR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。
さらにLMガイド部、ボールねじ部にボールリテーナを採用することにより、従来のKR形と比べて高速性・低騒音・長期メンテナンスフリー等を実現します。(SKR20、26形はLMガイド部のみにボールリテーナを採用し、ボールねじ部には潤滑装置QZが装着されています)
シリーズ一覧(SKR サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※1 [mm] |
定格速度※2 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※3※4[kg] | 各ストロークにおける最高速度※5[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※1[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
|
|||||
| SKR33 | 6 | 45~595 | 300 | 100 | 43.5 | 35 | 19 |
300
|
| 10 | 500 | 34.5 | 30 | 12(11.5) |
500
|
|||
| 20 | 1000 | 21(18.5) | 21(18.5) | 6(5.5) |
1000
|
|||
-
※1
ストロークは、ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)時の値です。
-
※2
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※3
最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
リード10mm未満は0.15G/リード10mmは0.3G/リード20mm以上は0.5G(ただしSKR6550は0.3G) -
※4
( )内は折返し仕様の値です。
-
※5
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
-
注1)
最高速度は、精度等級にて並級を選択した時の値です。