コンパクトシリーズ SKR ボールリテーナ入り SKR65

LMブロックとボールねじナットを一体化した、コンパクトで高剛性・高精度な電動アクチュエータです。

  • モータ定格出力750W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結
  • モータ折返し
SKR65 A/B モータ直結 カバー付き
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 74400 / 基本静定格荷重 81600

SKR65 A/B モータ直結 カバー無し
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 74400 / 基本静定格荷重 81600

SKR65 A/B モータ折返し カバー付き
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ折返し

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 74400 / 基本静定格荷重 81600

SKR65 A/B モータ折返し カバー無し
  • ロングブロック(LMガイドアクチュエータ)
  • モータ折返し

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 74400 / 基本静定格荷重 81600

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
SKR構造

SKR形は、U字形断面形状のアウタレールの内側に、LMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置した、コンパクトなアクチュエータです。
さらにLMガイド部、ボールねじ部にボールリテーナを採用することにより、従来のKR形と比べて高速性・低騒音・長期メンテナンスフリー等を実現します。(SKR20、26形はLMガイド部のみにボールリテーナを採用し、ボールねじ部には潤滑装置QZが装着されています)

シリーズ一覧(SKR サーボドライバコントローラTHC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク※1
[mm]
定格速度※2
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※3※4[kg] 各ストロークにおける最高速度※5[mm/s]
ストローク※1[mm]
水平 壁掛け 垂直
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
SKR65 20 790~1490 1000 750 147 133.5 29
1000 970 690 450
25 1250 93 93 24
1250 1200 850 550
30 1500 62 62 19
1500 1460 1030 670
50 2500 18 18 7
2500 2350 1680 1100
  • ※1

    ストロークは、ブロック1個(Aタイプ:QZ無し)時の値です。

  • ※2

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※3

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード10mm未満は0.15G/リード10mmは0.3G/リード20mm以上は0.5G(ただしSKR6550は0.3G)

  • ※4

    (   )内は折返し仕様の値です。

  • ※5

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

  • 注1)

    最高速度は、精度等級にて並級を選択した時の値です。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • SKR65 A/B モータ直結 カバー付き
  • SKR65 A/B モータ直結 カバー無し
  • SKR65 A/B モータ折返し カバー付き
  • SKR65 A/B モータ折返し カバー無し

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録