精密ボールねじ・スプライン 大リードロータリーナット NS-A形 NS-A形

ボールねじ・スプラインは、1本の軸にボールねじ溝とボールスプライン溝をクロスして設け、それぞれのボールねじナットの外周には専用のサポートベアリングをダイレクトに組込んだストローク、回転ユニットです。

  • 大リード
  • 予圧
  • ロータリーナット
  • 精密位置決め

DN値:70000
ねじ軸径ø : 08,10,16,20,25,32,40
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
NS 0812A
NS 1015A
NS 1616A
NS 2020A
NS 2525A
NS 3232A
NS 4040A

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。