総ボールタイプ転造ボールねじ 定圧予圧 JPF形 JPF形

シンプルナットの中央部をバネ構造として位相をずらし、定圧予圧方式によるバックラッシゼロを実現しています。定圧予圧のため、ピッチ誤差、偏心を吸収しスムーズな動きが得られます。

  • コンパクト
  • 予圧
  • 定圧予圧
  • デフレクタ式
  • スリムナット
  • 転造(搬送)

DN値:50000
ねじ軸径ø : 14,16,20,25,28,32,36,40
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注) JPF形のボールねじナットおよびねじ軸の個別販売は行いませんのでご注意ください。
    基本定格荷重は主荷重負荷方向からの荷重に対応致します。
    主荷重負荷方向と反対に荷重が作用する場合、0.1×Ca以下になるようご使用ください。(特長参照)
JPF形の呼び形番別最大製作長さ
単位:mm
呼び形番 ねじ軸全長
JPF1404-4 1000
JPF1405-4
JPF1605-4
JPF2005-6 2000
JPF2505-6
JPF2510-4
JPF2805-6
JPF2806-6 3000
JPF3210-6
JPF3610-6
JPF4010-6
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
JPF 1404-4
JPF 1405-4
JPF 1605-4
JPF 2005-6
JPF 2505-6
JPF 2510-4
JPF 2805-6
JPF 2806-6
JPF 3210-6
JPF 3610-6
JPF 4010-6

*印はゲスト会員はご利用いただけません。