総ボールタイプ中トルク形ボールスプライン コンパクト LFK-X形 LFK-X形

LF-X形のフランジを4箇所平取りしたタイプです。丸フランジ形に比べ芯高さが低く済み、コンパクトな設計が可能です。LFK-XL形は、LFK-X形の許容を超えたトルクやオーバーハング荷重、モーメントがかかる場合に適しています。
LFK5X、6X形は防錆性能に優れているステンレス鋼を採用しています。

  • 軽量
  • コンパクト
  • 中トルク形
  • フランジタイプ
  • 中実スプライン軸
  • 中空スプライン軸

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.56〜20.8 / 基本静定格荷重 0.85〜34.0
スプライン軸径ø : 5,6,8,10,13,16,20,25,30
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
  • 材質、表面処理
  • 防塵

潤滑

  • 潤滑
  • 潤滑装置QZ
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
呼び形番の構成例

(※1) オプション:防塵参照
(※2) 予圧の選定参照
(※3) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
(※4) 各形番の詳細情報「スプライン軸」参照
(※5) 各形番の詳細情報「精度別最大製作長さ」参照
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
LFK 5X
LFK 5XL
LFK 6X
LFK 6XL
LFK 8X
LFK 8XL
LFK 10X
LFK 13X
LFK 16X
LFK 20X
LFK 25X
LFK 30X

*印はゲスト会員はご利用いただけません。