ボールリテーナ入りLMガイド 有限ストローク EPF形
有限ストロークのため、転がり抵抗の変動が少なく、ショートストロークでスムーズな動きが必要とされる箇所に最適なLMガイド
サイズ : 7,9,12,15
種類
特長タグをハイライトする
- ボルト取付方向(上)
- ボルト取付方向(上)
基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 0.90~3.71 / 基本静定格荷重 1.60~5.88
サイズ :
7,9,12,15
特長
構造と特長

球形状のボールホルダを持ったケージでボールが保持され、精密研削加工されたLMレールとLMブロックの4条列サーキュラアーク溝の転動面をボールが転動します。
スムーズな動き
高剛性
ミニチュアタイプ
4方向等荷重
ボールリテーナテクノロジーの活用1
ボールリテーナテクノロジーの活用2


取付面精度
LMレールやLMブロックの取付面の精度が出ていないと、十分な機能を発揮できない場合があります。表1 に示す数値以下で加工してください。(推奨値: 表1 の70%)
| 呼び形番 | 平面度 |
| EPF 7M、9M | 0.015/200 |
| EPF 12M | 0.025/200 |
| EPF 15M | 0.035/200 |
注) 取付部材は鉄、鋳物などの剛性が高いものを推奨します。アルミ等の剛性の低い部材をご使用の場合は、予期せぬ荷重が作用する場合がありますので、THKにお問い合わせください。
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
LMレール標準長さ