総ボールタイプLMガイド 工作機械用超重荷重 NR-X形/NR形 NR-RX形 / NR-R形

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 超々高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 減衰性
  • ラジアル形
  • 工作機械用
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 37.1~479 / 基本静定格荷重 68.1~1040 
サイズ : 25,30,35,45,55,65,75,85,100
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
ブロック対応オプション

シール、スクレーバ

  • エンドシール
  • サイドシール
  • インナシール
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • 各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • シール抵抗最大値
  • 積層形接触スクレーパLaCS(ラックス)
  • LaCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LaCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LaCSの抵抗最大値
  • サイドスクレーパ
  • サイドスクレーパの抵抗最大値
  • プロテクタ
  • プロテクタ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • 低摺動接触シールLiCS(リックス)
  • LiCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LiCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LiCSの抵抗最大値
  • 高耐薬 フッ素シール
  • フッ素シール及び各種オプション取付時のブロック全長
  • FSの抵抗最大値

レール対応オプション

カバー

  • プレートカバー SV形
  • プレートカバー
  • スチールテープ SP形
  • 専用 ジャバラ
  • 専用LMカバー

キャップ

  • 専用 キャップ CV形/C形
  • 専用 キャップ GC形

潤滑

ブロック対応オプション

  • 潤滑装置QZ
  • QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)

防錆

ブロック・レール対応オプション

表面処理

  • 表面処理

材質

  • ステンレス鋼製品

その他

  • 潤滑アダプター
  • 抜き挿し治具
  • エンドピースEP形
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項

※1 長さLは、防塵用記号がUUまたはSSの場合の寸法です。
  他の防塵用部品や潤滑装置を装着される場合はブロック全長Lが増加します。( LaCSおよび各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)または 潤滑装置QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)参照)

※2 D0 は、積層形接触スクレーパLaCSや潤滑装置QZ付きでグリースニップル付きを希望された場合の下穴です。
  上記以外の場合、下穴は貫通しておりません。
  グリースニップル取付けの加工を希望される場合は、THKにご連絡ください。

※3 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。( LMレール標準長さと最大長さ 参照)

※4 基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。
  逆ラジアル方向、横方向の荷重に対する定格荷重の値は、 LMガイド各方向の定格荷重 より算出ください。

※5 静的許容モーメント

  • 1個LMブロック1個における静的許容モーメント
  • 2個密着LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント

注) 油潤滑の場合は取付姿勢および配管継手のLMブロック取付箇所をTHKに必ずご連絡ください。
 ( 取付姿勢:LMガイドの使用条件 参 照、潤滑:潤滑について 参 照)

呼び形番の構成例

(※1) オプション:防塵(防塵用部品)参照
(※2) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま規格」参照
(※3) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
(※4) LMガイドの使用条件参照

  1. 注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)
    潤滑装置QZ付きの場合、グリースニップルは付きません。QZ付き仕様でグリースニップル付きを希望される場合は、THKにお問い合わせください。
ご発注時の注意点

[発注単位]

LMガイドは種類によって1セットの数え方が異なりますのでご注意ください。呼び形番構成例及び注記をご確認ください。

LMガイドの発注例

SHS25C2SSC1+640L 1セット
SHS25C2SSC1+640L-Ⅱ 2セット
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
NR25RX
NR30RX
NR35RX
NR45RX
NR55RX
NR65RX
NR75R
NR85R
NR100R

*印はゲスト会員はご利用いただけません。