特殊環境用LMガイド 高温用 RSR-M1形 RSR-M1K形/M1V形

標準タイプです。

  • 高精度
  • 軽量
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア
  • 高温
  • ボルト取付方向(上)

基本定格荷重(kN):基本動定格荷重 1.47~8.82 / 基本静定格荷重 2.25~12.7
サイズ : 9,12,15,20

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
防塵

ブロック対応オプション

シール、スクレーバ

  • エンドシール
  • サイドシール
  • インナシール
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)
  • エンドシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • ダブルシール+サイドシール(+インナシール)+金属スクレーパ
  • 各種シール取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • シール抵抗最大値
  • 積層形接触スクレーパLaCS(ラックス)
  • LaCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LaCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LaCSの抵抗最大値
  • サイドスクレーパ
  • サイドスクレーパの抵抗最大値
  • プロテクタ
  • プロテクタ取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • 低摺動接触シールLiCS(リックス)
  • LiCS取付後のLMブロック寸法(L寸法)
  • LiCS取付時のグリースニップル増加分寸法
  • LiCSの抵抗最大値
  • 高耐薬 フッ素シール
  • フッ素シール及び各種オプション取付時のブロック全長
  • FSの抵抗最大値

レール対応オプション

カバー

  • プレートカバー SV形
  • プレートカバー
  • スチールテープ SP形
  • 専用 ジャバラ
  • 専用LMカバー

キャップ

  • 専用 キャップ CV形/C形
  • 専用 キャップ GC形

潤滑

ブロック対応オプション

  • 潤滑装置QZ
  • QZ取付後のLMブロック寸法(L寸法)

防錆

ブロック・レール対応オプション

表面処理

  • 表面処理

材質

  • ステンレス鋼製品

その他

  • 潤滑アダプター
  • 抜き挿し治具
  • エンドピースEP形

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法表に関する注意事項

注1)長さ長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。(各形番の詳細情報「LMレール標準長さと最大長さ」参照)

静的許容モーメント

  • 1個 LMブロック1個における静的許容モーメント
  • 2個密着 LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント
  • ブロック全長寸法L 寸法表に記載されているブロック全長Lは防塵用記号がUUの場合の寸法です。
    LMブロックをLMレールからはずすと、ボールが脱落します。ご注意願います。

注2) 寸法表中の基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。逆ラジアル方向、横方向の荷重に対する定格荷重の値は、等価荷重の算出の表7より算出ください。

呼び形番の構成例

(※1) LMブロック1個の場合は無記号
(※2) オプション:防塵(防塵用部品)参照
(※3) 各形番の詳細情報「ラジアルすきま規格」参照
(※4) 各形番の詳細情報「精度規格」参照
(※5) LMガイドの使用条件参照

  1. 注) この呼び形番は1軸ユニットで1setとします。(2軸平行使用の場合の必要数は、最低2setとなります。)
ご発注時の注意点

[発注単位]

LMガイドは種類によって1セットの数え方が異なりますのでご注意ください。呼び形番構成例及び注記をご確認ください。

LMガイドの発注例

SHS25C2SSC1+640L 1セット
SHS25C2SSC1+640L-Ⅱ 2セット
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
オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
RSR 9M1K
RSR 12M1V
RSR 15M1V
RSR 20M1V

*印はゲスト会員はご利用いただけません。