THK zaprezentuje szeroką gamę produktów zaprojektowanych, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych systemów automatyki. Obejmują one komponenty mechaniczne, takie jak prowadnice liniowe, śruby kulowe i łożyska obrotowe, a także siłowniki. Produkty te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką dokładność obrotu i sztywność, zapewniając precyzyjne i niezawodne działanie w aplikacjach zrobotyzowanych.
Ponadto THK zaprezentuje nową usługę IoT, OMNIedge, która umożliwia predykcyjne wykrywanie awarii poprzez monitorowanie stanu komponentów i dostarczanie alertów przed wystąpieniem problemów. Usługa ta pomaga w utrzymaniu optymalnej wydajności i ograniczeniu przestojów w procesach produkcyjnych.
THK będzie wystawiać się na targach automatica 2025, wiodącej wystawie inteligentnej automatyki i robotyki, która odbędzie się w dniach 24-27 czerwca 2025 r. w Monachium. THK będzie można znaleźć w hali B6 na stanowisku 131.
June 24 – 27, 2025
Produkty wystawiennicze
KOMPONENTY MECHANICZNE
Znajdź wszystkie informacje dotyczące nowych produktów, eksponatów i jednostek demonstracyjnych pokazujących zalety portfolio produktów THK dla inteligentnej automatyki i robotyki.
- Zoptymalizowana pod kątem wysokich przyspieszeń
- Niski opór ruchu
- Zapewnia stabilny ruch dzięki mechanizmowi zębatkowemu
- Miniaturowa prowadnica do dużych przyspieszeń i pracy z wysokimi prędkościami
- Płynna praca z niskim oporem toczenia
- Wymienne wymiary montażowe
- System prowadnic rolkowych zapewniający płynne ruchy na szynach liniowych i zakrzywionych
- Prędkości do 5 m/s
- Dostępne dwa typy: Wózek do stałej krzywizny i wózek dla zmiennej krzywizny
Usługa IoT dla produkcji「OMNI edge」

OMNI edge to usługa oferowana przez THK, która umożliwia predykcyjne wykrywanie awarii.
Śledź nas
O nas
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555 / Fax: +49 2102 7425 556
E-mail: info.ehq@thk.eu