PPR-LR3(空压单元一体模型)

PPR-LR3(空压单元一体模型)
功能 PPR-LR3
(空压单元一体模型)
Z轴行程 30mm
Z轴分辨率 1μm
R轴行程 360°
R轴分辨率 0.01°
可搬送质量 80g
厚度 15mm
力传感器分辨率 0.01N
内置空压模块 有
PPR-LR3(空压单元一体模型)

精密力控取放应用场景

组装工序

电极 水晶片 导电性粘合剂 陶瓷底座

XY轴单元

LM滚动导轨 线性电机

使用顶针时发生夹紧冲击 即使被顶起也能保持推压力! 使用顶针时发生夹紧冲击 即使被顶起也能保持推压力!

在推压力控制状态下,即使顶起Z轴,推压力也均可维持在0.2N 在推压力控制状态下,即使顶起Z轴,推压力也均可维持在0.2N

【PPR】推压力控制顶起动作验证视频

【PPR】推压力控制顶起动作验证视频

敬请咨询技术支持,
价格/交货期等相关内容。

能够实现高精度力控的理由

01

高精度检测接触力

高精度检测接触力

由于检测到滑动阻力和周围振动,所以无法检测到工件接触时的微小冲击力

高精度检测接触力

独特的算法会根据滑动阻力和周围振动的平均值自动将基准值归零,检测工件接触时的冲击力。

01

接触瞬间停止

接触瞬间停止 接触瞬间停止
接触瞬间停止 接触瞬间停止

解决方案示例

导入支援

专业的PPR技术团队,将从多方面验证导入PPR是否存在问题。
在您考虑购买产品时,我们将从您“想让这样的东西”“这样移载”等信息中,
听取所需要的讯息。敬请咨询。

技术计算
(节拍时间,可搬送质量)

可以根据搬送物的质量,惯量,动作模式进行事先计算,判断可否动作。

测试
(工件取放动作确认)

使用实际的工件和吸嘴等,验证是否可以执行预想动作。

样机借用

在您考虑购买时,我们可出借样机。请结合您想确认的内容联系我们。

样本程序

我们可以提供客户预想动作的样品程序。同时提供关于PLC连接的相关技术咨询。