PPR-LR3-LF1(位置控制专用机型)

PPR-LR3-LF1(位置控制专用机型)
功能 PPR-LR3-LF1
(位置控制专用机型)
Z轴行程 30mm
Z轴分辨率 1μm
R轴行程 360°
R轴分辨率 0.01°
可搬送质量 80g
厚度 15mm
力传感器分辨率 -
内置空压模块
PPR-LR3-LF1(位置控制专用机型)

位置控制取放应用场景

检查工序

检查工序

水平多关节机器人

水平多关节机器人

实现高精度・高速取放 实现高精度・高速取放

可在5mm行程内进行每秒5次的取放!
可通过确认波形调整节拍时间!
此外还能对此速度时的吸附状态进行判定!

【PPR】位置控制高速取放视频

【PPR】位置控制高速取放视频

敬请咨询技术支持、
价格/交货期等相关内容。

为何能实现高速取放

01

空压路径短可以实现快速工件吸附

空压路径短可以实现快速工件吸附
空压路径短可以实现快速工件吸附
02

PPR内部统合控制

PPR内部统合控制
PPR内部统合控制

解决方案示例

产品导入支持

专业的PPR技术团队,将从多方面验证导入PPR是否存在问题。
在您考虑购买产品时,我们将从您“想让这样的东西”“这样移载”等信息中,
听取所需要的讯息。敬请咨询。

技术计算
(节拍时间、可搬送质量)

可以根据搬送物的质量、惯性、动作模式进行事先计算,判断可否动作。

测试
(工件取放动作确认)

使用实际的工件和吸嘴等,验证是否可以执行预想动作。

样机借用

在您考虑购买时,我们可出借样机。请结合您想确认的内容联系我们。

样本程序

我们可以提供客户预想动作的样品程序。同时提供关于PLC连接的相关技术咨询。