Skip to Contents

Ball Spline

Ball Spline

 

Ang Ball Spline ay isang spline bearing ng rolling guide. Isa itong makabagong produkto na may umiikot na ball sa groove na nakakonekta sa shaft, na nagbibigay-daan sa mga load na mas malaki sa mga linear bushing at pinapagana ang torque transmission habang gumagawa ng mga linear na galaw.

Suportang Teknikal


Caged Ball Spline SLS/SLF

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Ang paggamit sa ball cage ay nagpapahintulot sa mapanatili ang umiikot na pagkilos ng mga bolang pare-pareho ang agwat at makamit ang mga pagtugon na napakabilis. Bilang karagdagan, inaalis nito ang banggaan at kiskisan sa pagitan ng mga bola, na nagreresulta sa mahinang tunog, magandang tunog ng pagtakbo at mabagal na pagkalaspag. Dahil mas humusay ang pagpapanatili sa grasa, natutupad din ang pangmatagalang maintenance-free na paggana.


Ball Spline Model LBS (High Torque Type)

Model LBS ng High Torque

 

Walang angular na backlash ang Ball Spline na ito upang pataasin ang pagiging rigid sa pamamagitan ng pagbibigay ng preload sa isang spline nut dahil ang spline shaft ay may 3 crest na naka-ayos nang pantay-pantay ang layo sa 120 degree sa circumference, na sinusuportahan ang bawat isa ng 2 row (6 na row sa kabuuan) ng mga ball sa ilalim ng load.


Ball Spline Model LT (Medium Torque Type)

Model LT ng Medium Torque

 

Ang Ball Spline ay may malaking load capacity sa radial at mga direksyon ng torque dahil ang spline shaft ay may 2 hanggang 3 crest sa circumference, na sinusuportahan ang bawat isa ng 2 row (4 o 6 na row sa kabuuan) ng mga ball sa ilalim ng load upang makatwirang magbigay ng preload.


Ball Spline Model LBG (Rotary Type with Gears)

Model LBG ng Rotary na may Mga Gear

 

Ang model na ito ay uri ng unit na may gear teeth sa circumference ng flange, at mga radial at thrust needle bearing na compact na nakalagay sa spline nut. Mahusay ang Ball Spline na ito para sa torque transmission mechanism gamit ang spline nut drive.


Ball Spline Model LTR (Rotary Type)

Model LTR ng Rotary

 

Ang model na ito ay compact na uri ng unit ng Ball Spline na direktang nakalagay ang mga bearing ng suporta sa surface sa labas ng spline nut.


Suportang Teknikal Mga detalye ng mga produkto, Kalkulahin ang tagal ng buhay, I-download ang 2D, 3D CAD data.atbp. Maaari kang mag-order ng alinman sa iba't ibang catalog, matitingnan din sa PDF na format sa Suportang Teknikal.