Skip to Contents

Bilyeli Oluklu Mil

Bilyeli oluklu mil, spline, freze mili

Bilyeli yivli mil bir bilyeli burç kayar rulmandır. Bu, şafta bağlı bir yiv üzerinde yuvarlanan bir bilyeye sahip, lineer kovan(burç) sayesinde daha ağır yüklere izin veren ve lineer hareketler yaparken tork iletimini sağlayan yenilikçi bir üründür.

Teknik Destek 


Yüksek Tork Modeli LBS

Yüksek Tork Modeli LBS, lbs, yivli mil

Freze şaftı, daire üzerinde 120 derecede eş uzaklıkta düzenlenmiş, yük altında her biri bilyelerin 2 sırasıyla (toplamda 6 sıra) tutulan 3 tepeye sahip olduğundan dolayı, bu Bilyeli Freze, tek frezeyle önyükleme sağlayarak sağlamlığı arttırmak için açısal boşuğa sahip değildir.


Orta Tork Modeli LT

Orta Tork Modeli LT, freze mili

Bu Bilyeli Freze, freze şaftı çevre üzerinde bir yük altında orta seviye bir önyükleme sağlamak için herbiri iki sıra (toplamda 4 veya 6 sıra) bilyeli 3 sırta sahip olduğu için radial ve tork yönlerinde yüksek yük kapasitesine sahiptir.


Vitesli Döner Model LBG

Vitesli Döner Model LBG, freze mili

Bu model flanş çevresinde vites dişleri olan bir birim tipidir ve radyal ve eksenel iğneli rulmanlar freze somunuyla kompakt bir şekilde bütünleşir. Bu Bilyeli Freze, freze somunu sürücülü bir tork iletimi mekanizması için en iyisidir.


Döner Model LTR

Döner Model LTR, freze mili

Bu model, destek rulmanlarının freze somununun dış yüzeyiyle doğrudan bütünleştiği, Bilyeli Frezenin küçük bir birim tipidir.