|
Splijten door ponswerking met gebruikmaking van een elektrische pers met PC. Door de korte totaallengte van de PC, kan de hoogte van de apparatuur beperkt blijven.
|
Door de gelijktijdige injectie in horizontale richting worden er manuren bespaard die anders zouden worden besteed aan het omdraaien van het werkstuk en wordt de productiviteit verbeterd. De PC wordt tot een minimale eenheidbreedte beperkt voor een korte totaallengte van de horizontale installatie. |
De KRF en USW worden gebruikt voor de dispenser. Hiermee is een gelijkmatige applicatie met een soepele werking mogelijk. |