Telescopische geleiding
Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen. Het product, dat dun, compact en eenvoudig te installeren is, is geschikt voor lineairmodulen voor diverse toepassingen.
Utility Slide / Telescopische railgeleiding
De ATG is een telescopische railgeleiding met een binnen- en buitenrail die kan uitzetten en geheel kan inklappen. Dit product heeft een hoog draagvermogen, superieure duurzaamheid en twee rijen kogels die een soepele, stabiele beweging mogelijk maken. Het kan ook worden gemonteerd met een gemak dat uniek is voor railgeleidingen.
[Model number]
ATG
Conventionele glij-railgeledingen zijn op grote schaal toegepast in de schuifgedeelten van verschillende soorten kantoormachines, zoals geldautomaten en verkoopautomaten. Door de grote vraag naar grotere verbeteringen in draagvermogen en duurzaamheid is er echter een toenemende behoefte ontstaan aan een gebruiksvriendelijk, hybride product als de ATG, dat de voordelen van een geleider en een LM-geleiding combineert.
Met zijn hoge belastbaarheid en duurzaamheid is de ATG gericht op toepassing in de logistiek en de spoorwegsector, waar een hoge inzetbaarheid vereist is. Naar verwachting zal er vooral vraag zijn naar dit product voor onder andere: de containerophaal mechanismen van transfershuttles in automatische magazijnen, open-en-sluitmechanismen van spoorwegdeuren en schuifmechanismen van vliegtuigstoelen.

Enkelvoudige geleider
Dit is een basismodel met een slaglengte van ongeveer 70% van de totale lengte van de geleider.
[Modelnummer]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Dubbele geleider
Dit model bestaat uit 2 delen met 2 units en een slaglengte die boven de totale lengte uit kan steken.
[Modelnummer]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Lineairmodel
Door gebruik te maken van een flensmodel dat eenvoudig gemonteerd kan worden, kan dit model rechte, eindige beweging bieden.
[Modelnummer]
FBL35F, FBL48DR
Aluminium legering/enkelvoudige geleider
Een model met enkelvoudige geleider van de serie van aluminium legering dat optimaal is voor locaties waar anti-roest maatregelen en het uiterlijk belangrijke factoren zijn.
[Modelnummer]
E15, E20
Aluminum legering/dubbele geleider
Een model met dubbele geleider van de serie aluminium legering.
[Modelnummer]
D20