Spindelmoer
Een snelschroefmoer is een aandrijvingsspindel met een hellingshoek van 45% die bij machinale bewerking niet eenvoudig te realiseren is. De grote hellingshoek komt het beste van pas bij het behalen van een snelverstelling bij een lage revolutiegraad.
Modellen
| Snelschroefmoer model DCMA/DCMB | Dit model kan eenvoudig een lineaire beweging omzetten naar een roterende beweging en vice versa met een efficiëntie van 70%. Aangezien de geleiderol groot is, is deze optimaal voor het opbouwen van een mechanisme voor snelle aandrijving met langzame rotatie. |