Elektronische apparaten
                    
Een elektronisch apparaat bestaat uit kleine eenheden en aandrijvingen. Ook de apparatuur waarmee elektronische apparaten worden gemaakt, bestaat uit kleine aandrijvingen. THK levert allerlei verschillende ruimte- en energiebesparende aandrijvingen voor gebruik bij allerlei verschillende industrietakken.
Diverse draagbare tv-camerasystemen
Op afstand bediende tv-camerasystemen moeten soepel in allerlei richtingen kunnen bewegen om duidelijke beelden te kunnen vastleggen. Ook moeten de systemen heel stil werken, zodat de geluidsopnamen duidelijk zijn. Met behulp van onze lineairmodulen met kogellagers kunnen dergelijke soepele en stille aandrijfsystemen worden ontworpen.
Geldautomaten
De schuifrails van THK worden gebruikt bij de systemen van geldautomaten waarmee geld wordt opgenomen of gestort. Deze compacte lichtgewicht rails dragen bij aan de ontwikkeling van zeer compacte geldautomaten.
Compacte apparatuur voor fotobewerking
Miniatuurlineairmodulen en kogelomloopspindels worden gebruikt bij de apparaten waarmee negatieven worden gescand, films worden verwerkt en kleurenfoto's worden afgedrukt door printers. Omdat deze apparaten bedoeld zijn voor gebruik in fotowinkels, moeten ze compact zijn. De miniatuurproducten van THK bieden een zeer nauwkeurig focus, dat nodig is voor het scannen van films en geschikt is in een compact ontwerp.
Gebruikte producten
Kogelomloop geleiding
Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.
Kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.
Spline geleiding
Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.
Telescopische geleiding
Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen.
Vetten en bijbehorende accessoires.
Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.