Transportsystemen
De producten van THK worden veel gebruikt bij essentiële onderdelen van treinstellen, automobielen en andere voertuigen. Vooral bij de auto-industrie worden de producten van THK gebruikt bij bijna alle soorten apparatuur, robots, verwerkingsmachines en assemblagesystemen.
Eenpersoons helikopters
Bij de kleinste eenpersoons helikopters die verkrijgbaar zijn worden de R-modulen van THK gebruikt bij de as waarmee de propellerhoek wordt versteld. Dit is het systeem waarmee de helikopter kan draaien en van richting kan veranderen.
Perrondeuren
Lineairmodulen met kogellager en nokvolgers worden gebruikt bij de perrondeuren, die voorkomen dat treinreizigers op de rails vallen. Deze perrondeuren worden dankzij de duurzaamheid en de stille werking van de producten van THK veilig op hun plaats gehouden.
Elektrische vierwielscooters
De kogelschroeven van THK worden gebruikt bij de koppelingsmechanismen in de stuursystemen voor en achter van elektrische vierwielscooters. Met de vergrijzing komt er steeds meer vraag naar deze elektrische vierwielscooters. Dankzij de kogelschroeven functioneert dit mechanisme zonder speling, zodat het gebruik van deze scooters veilig is.
Gebruikte producten
Kogelomloop geleiding
Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.
Kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.
Spline geleiding
Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.
Nokvolger
Een nokvolger is een compacte lager met een zeer stabiele as en een ingebouwde naaldlager.
Stangkop
Een kogelschroef is een sferische glijlager met kogels die zorgt voor een soepele werking met minimale speling.
Kogelgewricht
Een kogelgewricht is een sferische glijlager met een sferische binnenlager die beschikt over de precisie en hardheid van stalen kogellagers.
Vetten en bijbehorende accessoires.
Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.