Oscillatie
De oscillerende beweging is vergelijkbaar met die van de gewrichten van het menselijk lichaam. Verschillende delen worden hiermee aan elkaar gekoppeld en de openingen die ontstaan door complexe bewegingen, worden op een vloeiende wijze verbonden. De mechanische 'gewrichten' of 'koppelingen' tussen machineonderdelen zijn zeer bekend. Producten van THK die een oscillerende beweging vertonen zijn onder andere kogelschroeven, kogelgewrichten en sferische glijlagers. Sinds de oprichting van THK zijn bijvoorbeeld onze kogelschroeven, die worden vervaardigd met behulp van onze unieke technologieën, bijzonder succesvol gebleken.
Toegepaste oscillerende beweging
Motorvoertuigen
De kogelschroeven van THK worden gebruikt bij de stabilisatoren die zo belangrijk zijn voor het comfort en de veiligheid van automobielen. Door de beweging van de veringen links en rechts te beperken en aan elkaar te koppelen, zorgen ze voor minder slingering en wordt het voertuig gestabiliseerd.
Product
Stangkop
Een kogelschroef is een sferische glijlager met kogels die zorgt voor een soepele werking met minimale speling.
Kogelgewricht
Een kogelgewricht is een sferische glijlager met een sferische binnenlager die beschikt over de precisie en hardheid van stalen kogellagers.