Skip to Contents

Apprications

 

VERWERKING

Snijapparaat

Horizontale Machinepers

Dispenser

Modelnr. PC / USW Modelnr. PC / KRF Modelnr. KRF / USW

Splijten door ponswerking met gebruikmaking van een elektrische pers met PC. Door de korte totaallengte van de PC, kan de hoogte van de apparatuur beperkt blijven.

Door de gelijktijdige injectie in horizontale richting worden er manuren bespaard die anders zouden worden besteed aan het omdraaien van het werkstuk en wordt de productiviteit verbeterd. De PC wordt tot een minimale eenheidbreedte beperkt voor een korte totaallengte van de horizontale installatie. De KRF en USW worden gebruikt voor de dispenser. Hiermee is een gelijkmatige applicatie met een soepele werking mogelijk.
Coatingmachine Afdichtmachine  

 
Modelnr. KRF Modelnr. KRF  
 De KRF wordt gebruikt voor de coatingmachine. Door de hoge stijfheid worden trillingen tijdens het aanbrengen van de coating onderdrukt, voor een gelijkmatige applicatie van de lak.  Brengt afdichtmiddel aan op het coatingoppervlak (gelakte oppervlak) van het werkstuk. Door de hoge stijfheid van de KRF kunnen trillingen bij het mondstuk worden onderdrukt, waardoor de productiviteit wordt verbeterd.