Downloaden
Kenmerken
1.Volledig gesloten eenheid
Afdichtstrips op de zijafdekking en op het bovenvlak zorgen voor een volledig gesloten eenheid, waardoor mogelijke schade als gevolg van binnendringende deeltjes uit de directe omgeving wordt voorkomen. De afdichtstrips zijn magnetisch bevestigd, waardoor wordt voorkomen dat ze omhoog gaan en dat er openingen ontstaan.
*Magnetische aantrekkingsmethode ・・・ De magneet die in de zijafdekking is ingebouwd, trekt de afdichtstrip aan en voorkomt dat deze omhooggaat, waardoor het ontstaan van openingen wordt verminderd.

2.Hoge stijfheid
Bij de KRF-serie wordt een buitenrail met een U-vormig dwarsprofiel gebruikt, waardoor deze het hoofd kan bieden aan een aanzienlijke momentbelasting. De hoge stijfheid van de behuizing van de actuator maakt een compact, ruimtebesparend ontwerp mogelijk.