Zmiana sposobu wytwarzania
Dostarczamy produktów, które wspierają najnowsze technologie przemysłowe.
Aby wytwarzać na całym świecie najbardziej nowoczesne produkty potrzeba na liniach produkcyjnych urządzeń o najwyższej jakości. Jednym z zadań firmy THK jest spełnianie tych potrzeb produkcyjnych i ciągły wzrost jakości naszych produktów.
Urządzenia do produkcji półprzewodników
Urządzenia, które produkują chipy półprzewodnikowe — które są czymś, co by można nazwać „mózgiem” produktów IT — wymagają wysokiej precyzji w procesach i wysokiej wydajności w produkcji. Ponieważ chipy półprzewodnikowe są bardzo małe, urządzenia produkcyjne muszą kontrolować ruch z dokładnością do 1/10 000 milimetra. Aby stworzyć technologię, która może pewnie wykonywać tę kontrolę, stosuje się miniaturowe prowadnice liniowe, miniaturowe śruby z nakrętką kulkową i inne produkty THK.
Monterzy części elektronicznych i systemy transportowe robotów przemysłowych
W telefonach komórkowych, kamerach cyfrowych i innych takich urządzeniach stosowane są płytki obwodów elektrycznych. Monterzy części elektronicznych, którzy montują obwody scalone na tych płytkach, używają naszych prowadnic liniowych do prowadzenia narzędzi z dokładnością do mikrona i w czasie mierzonym w sekundach. W robotach przemysłowych, przenośnikach i innych dużych maszynach produkcyjnych również są stosowane nasze prowadnice liniowe. Technologie firmy THK można znaleźć w wielu działach produkcji.
Produkty firmy THK są używane w wielu gałęziach przemysłu. Aby zobaczyć przykłady zastosowań innych produktów firmy THK, kliknij łącze „Zastosowania w przemyśle”.