Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem. Umożliwia projektowanie mechanizmów o wysokiej precyzji, dużej sztywności, szybkości, energooszczędnych i o długim okresie użytkowania.
8-rzędowe prowadnice kulkowe z koszykiem SPR i SPS
Dzięki ośmiu bieżniom, małej średnicy elementu tocznego i bardzo długim wózkom, te typy osiągają bardzo dobre właściwości jezdne przy ekstremalnie niskim poziomie drgań własnych i bardzo dużej sztywności w porównaniu z innymi prowadnicami liniowymi.
[Model Number]
SPR/SPS
Prowadnica szynowa kulkowa
Zastosowanie koszyka kulek eliminuje tarcie pomiędzy kulkami i pozwala uzyskać cichą pracę, akceptowalny dźwięk, długie okresy pomiędzy konserwacjami i znakomity czas reakcji.
[Symbole modeli]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Prowadnica szynowa rolkowa
Prowadnica rolkowa o dużej sztywności, małym tarciu, płynnym ruchu i długim okresie pomiędzy konserwacjami dzięki użyciu koszyka rolek.
[Symbole modeli]
SRG, SRN, SRW
Prowadnica rolkowe (z pelną ilością elementów tocznych)
Prowadnica rolkowa jest bardzo sztywna, ponieważ jako element tocznych stosuje się wałeczki.
W HRX każdy rząd rolek jest ustawiony pod kątem 45 °, dzięki czemu wózek otrzymuje równe obciążenie we wszystkich kierunkach (promieniowy, odwrotny promieniowy i poziomy), zapewniając wysoką sztywność we wszystkich kierunkach.
[Model number]
HRX
Prowadnica liniowa (typ w pełni kulkowy)
Prowadnica liniowa (typ w pełni kulkowy) — dostępne są różne typy, od miniaturowych do dużych stosowanych w obrabiarkach, od prostych do łukowych, umożliwiające szeroki zakres zastosowań.
[Symbole modeli]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, RSX, SRS-G, RSR, HDR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSX-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, SR-MS