種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ直結
特長
構造と特長
特長① クリーン環境に最適な低発塵構造
シールシートを用いた独自のカバーリング機構により、CGLではクリーン度ISO14644‒1※1クラス4(FED209Dクラス10相当)※2を達成しました。
-
※1
ISO14644‒1:1999はJIS B9920相当です。
-
※2
クラス3またはクラス4を達成するには、吸引継手から吸引が必要です。
特長② 高速
CGLではISO14644‒1※1クラス4(FED209Dクラス10相当)※2の環境下において、最高速度2000mm/sの連続動作※3が可能です。
-
※1
ISO14644‒1:1999はJIS B9920相当です。
-
※2
クラス3またはクラス4を達成するには、吸引継手から吸引が必要です。
-
※3
潤滑剤にTHK AFE‒CAグリースを使用した場合です。
特長③ 長期メンテナンスフリー
CGLはボールリテーナ入りLMガイドと潤滑装置QZ(LMガイド、ボールねじに取付け可能)を採用することにより、長期メンテナンスフリーを実現しました。
特長④ 高剛性
CGLは実績のあるGL‒Nのアルミベースを採用しているので、高剛性です。
特長⑤ クリーン仕様
CGLは、低発塵特性に優れたAFE‒CAグリース(THK製)とクリーン仕様のワンタッチ管継手KPQH12‒03(SMC㈱製)を採用しています。
使用例
液晶ガラス搬送機
搬送液晶ガラスの搬送部にクリーンシリーズのアクチュエータを使用しています。ストロークの長い3軸を組合わせております。剛性が必要なことから、X軸は幅広のアルミベースを用いたCGLを採用し、Y軸とZ軸はコンパクトなCKSFを採用しました。
シリーズ一覧(CGL サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※9 [mm] |
定格速度※10 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※11[kg] | 各ストロークにおける最高速度※12[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※9[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
|
|||||
| CGL15N | 5 | 110~1190 | 250 | 100 | 60 | 60 | 13 |
250
200
140
100
|
| 10 | 500 | 200 | 60 | 60 | 16 |
500
380
260
190
|
||
| 16 | 800 | 50 | 50 | 7 |
800
660
460
340
|
|||
| 20 | 1000 | 45 | 45 | 10 |
1000
750
520
380
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 16 |
1000
750
520
380
|
||
| 30 | 1500 | 30 | 30 | 10 |
1500
1140
790
580
|
|||
| CGL20N | 5 | 220~1540 | 250 | 200 | 70 | 70 | 23 |
250
180
130
100
80
|
| 10 | 500 | 70 | 70 | 15 |
500
380
260
190
|
|||
| 20 | 1000 | 29 | 29 | 6 |
1000
740
540
410
330
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 15 |
1000
740
540
410
330
|
||
| 40 | 2000 | 13 | 13 | 6 |
2000
1480
1080
830
660
|
|||
-
※9
ストロークは、テーブル種類がSテーブル時の値です。
-
※10
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※11
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード5mmのみ0.15G)の質量です。
-
※12
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。